このOpticom™ ファイバートレイは4つのFAPまたはFMPパネルを収納し、CFAPPBL1、フラットファイバーパッチパネル付きです。日本でのみ販売。設置面積1 RU。
ラックユニットの数 | 1 |
製品のタイプ | Fiber Tray |
全体の幅(インチ) | 18.27 |
全体の幅(mm) | 464.1 |
サブブランド | Opticom® |
色 | Black |
全体の奥行き(インチ) | 11.18 |
全体の奥行き(mm) | 284 |
全体の高さ(インチ) | 1.69 |
全体の高さ(mm) | 42.9 |
スタンダード準拠 | RoHS compliant |
アプリケーション | Fiber Optic Cable Management |
統一商品コード | 07498377600 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.8311 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |