注記 | PSL-CBNT(1)、PSL-CBILNT(1)、PSL-CBL(1)を含む |
製品のタイプ | ブレーカー用ロックアウト |
色 | 赤 |
材料 | ナイロン |
全体の長さ(インチ) | 2.24 |
全体の長さ(mm) | 56.8 |
全体の幅(インチ) | 3.75 |
全体の幅(mm) | 95.2 |
環境 | 過酷な環境 |
一緒に使用 | ブレーカー |
スタンダード準拠 | OSHA 1910.147に準拠 |
アプリケーション | ブレーカー(120/277V ブレーカーなど)や大型のワイヤー用遮断器(480/600V ブレーカーなど)を素早くロックアウト。 |
最高動作温度(°C) | 121 |
最高動作温度(°F) | 250 |
最低動作温度(°C) | -40 |
最低動作温度(°F) | -40 |
統一商品コード | 07498378889 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0284 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.2839 |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - C10865 | 英語 | |
Installation Documents | PSL-CBKIT Circuit Breaker Lockout Kit Installation Instructions 1003649/AB-REV01A | 英語 |