S100X150YAJ レーザー/インクジェットポリエステルセルフラミネートラベルは、白い印字部と文字を保護するための透明なオーバーラミネート部があり、識別に役立ちます。ワイヤーとケーブル用途専用のサイズです。 整理整頓と識別のしやすさが向上する、優れたケーブルコードシステムです。 ラベルはレーザーおよびインクジェットプリンタで印刷可能。 ポリエステル。25.4mm x 38.1mm(1.0インチ x 1.5インチ)。白。500枚入りパッケージ。
製品のタイプ | セルフラミネートラベル |
ケーブルのタイプ | カテゴリ5e UTP、カテゴリ6 UTP、カテゴリ6e UTP、カテゴリ5e FTP |
色 | 白 |
材料 | ポリエステル |
印刷のタイプ | レーザー/インクジェット |
シートのサイズ | レター |
スタンダード準拠 | RoHS準拠、ULレコグナイズド、UL969、ファイル# MH14979。空調スペースに関するASTM E-595に適合(白のみ)。 |
対応するワイヤーゲージ(AWG) | 10~6 |
最大ケーブル径(インチ) | 0.32 |
最大ケーブル径(mm) | 8.1 |
最小ケーブル径(インチ) | 0.16 |
最小ケーブル径(mm) | 4.1 |
最高動作温度(°C) | 107 |
最高動作温度(°F) | 225 |
最低動作温度(°C) | -54 |
最低動作温度(°F) | -65 |
ラベルの数 | 500 |
全体の長さ(インチ) | 1.5 |
全体の長さ(mm) | 38.1 |
全体の幅(インチ) | 1 |
全体の幅(mm) | 25.4 |
印刷面の高さ(インチ) | 0.5 |
印刷面の高さ(mm) | 12.7 |
統一商品コード | 07498337790 |
標準梱包数量 | 500 |
標準梱包容量(CF) | 0.0161 |
標準カートン数量 | 5000 |
標準カートン容量(CF) | 0.1608 |
Data Sheets | Laser/Inkjet Printable Polyester Film Technical Data Sheet GMY6 | 英語 | |
Videos | Panduit Easy-Mark Plus Labeling Software Video | 英語 | |
Part Drawings | Optimum Self-Laminating S100X150Y*J Laser Inkjet Printable Labels Part Drawing C10205 | 英語 | |
Line Cards | Laser Ink Jet Labels Line Card IDLC11-WW-ENG | 英語 | |
Technical References | Self-Laminating Clear Vinyl Film Technical References GMV16-9 | 英語 |