StrongHold S100X125VAFY ブランクセルフラミネート記入式ケーブルマーカーラベルロールは、StrongHoldケーブルマーカーテープディスペンサー(S100X125VARY)を併用するよう設計されています。 ビニル製でラミネート加工できますので、手書き文字が過酷な環境から保護されます。ディスペンサーは未使用ラベルを保護し、ケーブルを素早く簡単に識別できます。白/透明。ロールあたりラベル数200枚。
製品のタイプ | セルフラミネート替えロール |
サブブランド | StrongHold™ |
バックグラウンドの色 | 白 |
文字 | 書き込み |
材料 | セルフラミネートビニル |
Material Properties | Self-Laminating |
ラベルの数 | 200 |
ラベルの高さ(インチ) | 0.38 |
ラベルの高さ(mm) | 9.7 |
統一商品コード | 07498343943 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0130 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.1303 |
Videos | StrongHold™ PVC Electrical Tape Video | 英語 | |
Videos | StrongHold Marker Book - Product Video | 英語 | |
Part Drawings | Catalog Cut Sheets - S100X125CVARY Product Page | 英語 | |
Installation Documents | Installation Instructions/Best Practices - GMV3 | 英語 | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | 英語 | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | 英語 |