Clincher™ adjustable releasable clamp。#6(M3)ネジで固定、0.19インチから0.69インチ(4.8mm~17.5mm)までのケーブルを結束、グレー、標準パッケージ。
アプリケーション | For securing wires and cables via range-taking clamping ability |
製品のタイプ | ワイヤークリップ - ネジ取り付け |
色 | グレー |
環境 | 屋内 |
材料 | ポリプロピレン |
最大バンドル径(インチ) | 0.68 |
最大バンドル径(mm) | 17.3 |
最高動作温度(°C) | 65 |
最高動作温度(°F) | 149 |
最低動作温度(°C) | -60 |
最低動作温度(°F) | -76 |
取り付け手法 | #6(M3)ネジ |
取り付け穴径(インチ) | 0.15 |
取り付け穴径(mm) | 3.8 |
全体の高さ(インチ) | 0.41 |
全体の高さ(mm) | 10.4 |
全体の長さ(インチ) | 1 |
全体の長さ(mm) | 25.4 |
全体の幅(インチ) | 1 |
全体の幅(mm) | 25.4 |
抵抗のプロパティ | Flame Resistance(UL94HB) |
スタンダード準拠 | UL Recognized: E136577, RoHS Compliant |
静的負荷容量(kg) | 0.2 |
静的負荷容量(ポンド) | 0.5 |
サブブランド | Clincher |
統一商品コード | 07498358882 |
標準梱包数量 | 25 |
標準梱包容量(CF) | 0.0420 |
標準カートン数量 | 250 |
標準カートン容量(CF) | 0.4196 |
Part Drawings | Adjustable releasable clamp ARC.68: GB0239HO | 英語 | |
Part Drawings | Adjustable and releasable clamp ARC.68: STP File | 英語 | |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | 英語 |