MS10W50T15-L4 Pan-Steel™ ステンレススチールストラップは、究極のストラップ用材です。バックルのデザインと張力調整取り付け用工具により、素早く安全に取り付けができ、屋内、屋外、地中で使用できます。カラーステンレススチール。
アプリケーション | 汎用 |
製品のタイプ | ストラップ結束 |
色 | ナチュラル |
環境 | 屋内および屋外 |
一緒に使用 | BT2HT、BT2MS75 |
材料 | ステンレススチールタイプ304 |
最大バンドル径(インチ) | 10 |
最大バンドル径(mm) | 254 |
最高取り付け温度(°C) | 538 |
最高取り付け温度(°F) | 1000 |
最低取り付け温度(°C) | -60 |
最低取り付け温度(°F) | -76 |
最高動作温度(°C) | 538 |
最高動作温度(°F) | 1000 |
最低動作温度(°C) | -60 |
最低動作温度(°F) | -76 |
最小ループ引張強度(N) | 2979 |
最小ループ引張強度(ポンド) | 700 |
全体の長さ(インチ) | 37 |
全体の長さ(mm) | 940 |
全体の幅(インチ) | 0.5 |
全体の幅(mm) | 12.7 |
抵抗のプロパティ | 耐紫外線性 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠、UL E56854、CE、ABS、GL、LR |
サブブランド | Pan-Steel™ |
ストラップ破壊強度(N) | 2979 |
ストラップ破壊強度(ポンド) | 671 |
最小バンドル幅(インチ) | 1 |
最小バンドル幅(mm) | 25.4 |
全体の厚さ(インチ) | 0.015 |
全体の厚さ(mm) | 0.38 |
部品機能 | 折り返し設計により、機械的固定およびケーブル結束用途における張力をよりよく保持します。張力調整後に、切断したエンドは薄型バックル内にロックされるので、鋭利なエッジが露出しません。直接埋設を含む広範にわたる用途に使用可能です。滑らかな表面と丸められたエッジでケーブルを保護し作業員の安全を保証します。 |
統一商品コード | 07498344696 |
標準梱包数量 | 50 |
標準梱包容量(CF) | 0.2123 |
標準カートン数量 | 250 |
標準カートン容量(CF) | 1.0616 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | 英語 | |
Videos | Panduit I-Series Metal Strapping using BT75SDT Installation Tool Video 16:9 BT75SDT | 英語 | |
Part Drawings | Metal Strapping .500 [12.70] Wide Part drawing N41151BS_DC | 英語 |