Panduit PLT100 Super-Grip™ 結束バンドは、MROおよび建設市場の強度要件に合わせて設計されています。柔軟で結束に順応させることができ、ワイヤーをしっかりと束ねながら横向きに動かないようにします。業界標準を超えるループ引張強度です。小型断面、長さ106mm(4.2インチ)。ナイロン6.6製。ナチュラル。100個入りパッケージ。日本国内でのみ販売。
製品のタイプ | ケーブル結束バンド |
サブブランド | Super-Grip® |
色 | ナチュラル |
環境 | 屋内 |
材料 | ナイロン6.6 |
全体の長さ(インチ) | 4.2 |
全体の長さ(mm) | 106 |
本体の幅(インチ) | 0.118 |
本体の幅(mm) | 3 |
本体の厚さ(インチ) | 0.038 |
本体の厚さ(mm) | 0.97 |
最大バンドル径(インチ) | 0.9 |
最大バンドル径(mm) | 23 |
最小バンドル径(インチ) | 0.03 |
最小バンドル径(mm) | 0.8 |
最小ループ引張強度(N) | 80 |
最小ループ引張強度(ポンド) | 18 |
最高動作温度(°C) | 85 |
最高動作温度(°F) | 185 |
最低動作温度(°C) | -60 |
最低動作温度(°F) | -76 |
最低取り付け温度(°C) | -20 |
最低取り付け温度(°F) | -4 |
スタンダード準拠 | ULレコグナイズド(ファイル#E56854)、UL 62275準拠(タイプ2、21)、RoHS準拠 |
統一商品コード | 07498376914 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.0175 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 0.1755 |
Videos | Premium Cable Ties | 英語 | |
Part Drawings | Japanese 100 Series Pan-Ty Cable Tie | 英語 | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | 英語 |