Panduit PLT1.5I-M120 ロック式結束バンドは、一般用途のニーズを満たしながら安定した性能と信頼性を実現するよう設計されています。先端が曲がっているので平面から取りやすく、素早く結び始められます。中型断面、長さ142mm(5.6インチ)。屋内/屋外用途向け。ナイロン12製。黒。1000個入りパッケージ。
製品のタイプ | プレミアムケーブル結束バンド |
色 | 黒 |
環境 | 屋内/屋外 |
材料 | 耐候性ナイロン12 |
抵抗のプロパティ | 耐紫外線性 |
全体の長さ(インチ) | 5.6 |
全体の長さ(mm) | 142 |
本体の幅(インチ) | 0.142 |
本体の幅(mm) | 3.6 |
本体の厚さ(インチ) | 0.045 |
本体の厚さ(mm) | 1.1 |
最大バンドル径(インチ) | 1.38 |
最大バンドル径(mm) | 35 |
最小バンドル径(インチ) | 0.06 |
最小バンドル径(mm) | 1.5 |
最小ループ引張強度(N) | 111 |
最小ループ引張強度(ポンド) | 25 |
最高動作温度(°C) | 90 |
最高動作温度(°F) | 194 |
最低動作温度(°C) | -60 |
最低動作温度(°F) | -76 |
最低取り付け温度(°C) | -20 |
最低取り付け温度(°F) | -4 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
一緒に使用 | GTS-E、GS2B-E、PTS、PPTS、STS2 |
部品機能 | 一貫した性能と信頼性を実現する1ピースロック用くさび。低スレッド力および高ループ引張強度。 |
統一商品コード | 07498355002 |
標準梱包数量 | 1000 |
標準梱包容量(CF) | 0.1253 |
標準カートン数量 | 25000 |
標準カートン容量(CF) | 3.1332 |
Videos | Premium Cable Ties | 英語 | |
Part Drawings | Locking Cable Tie Part Drawing | 英語 | |
Brochures Non Product | Industrial Electrical Solutions Guide CPCB208--SA-ENG | 英語 | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | 英語 | |
Selection Guides | Cable Ties Product Selection Guide | 英語 |