Panduit PLT250B Super-Grip™ 結束バンドは、MROおよび建設市場の強度要件に合わせて設計されています。柔軟で結束に順応させることができ、ワイヤーをしっかりと束ねながら横向きに動かないようにします。業界標準を超えるループ引張強度です。標準断面、長さ264mm(10.4インチ)。屋外用途向け。耐候性ナイロン6.6製。黒。100個入りパッケージ。日本国内でのみ販売。
製品のタイプ | ケーブル結束バンド |
サブブランド | Super-Grip® |
色 | 黒 |
環境 | 屋内/屋外 |
材料 | 耐候性ナイロン6.6 |
抵抗のプロパティ | 耐紫外線性 |
全体の長さ(インチ) | 10.4 |
全体の長さ(mm) | 264.2 |
本体の幅(インチ) | 0.225 |
本体の幅(mm) | 5.7 |
本体の厚さ(インチ) | 0.05 |
本体の厚さ(mm) | 1.3 |
最大バンドル径(インチ) | 2.6 |
最大バンドル径(mm) | 66 |
最小バンドル径(インチ) | 0.16 |
最小バンドル径(mm) | 4.1 |
最小ループ引張強度(N) | 334 |
最小ループ引張強度(ポンド) | 75 |
最高動作温度(°C) | 85 |
最高動作温度(°F) | 185 |
最低動作温度(°C) | -60 |
最低動作温度(°F) | -76 |
最低取り付け温度(°C) | -20 |
最低取り付け温度(°F) | -4 |
スタンダード準拠 | CSA認定、ULレコグナイズド(ファイル#E56854)、UL 62275準拠(タイプ2、21)、RoHS準拠 |
統一商品コード | 07498376747 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.0415 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 0.4146 |
Videos | Premium Cable Ties | 英語 | |
Part Drawings | Japanese 100 Series Pan-Ty Cable Tie | 英語 | |
Selection Guides | Comprehensive Cable Tie Solutions Selection Guide FRSG3 | 英語 |