Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

モバイルアプリケーション

Panduit Logo

Panduit Derate-It

Panduit Derate-It モバイルアプリは、異なるケーブル種別や線径で構成される、規格に準拠したカテゴリー5e、6、または6Aのチャネルを構築する際、許容されるツイストペア銅製パッチケーブルおよび水平ケーブルの長さを算出するためのツールを顧客に提供します。


Panduit Logo

Panduit Install-It

Install-It を使えば、当社のすべての製品設置マニュアルを、必要なときにいつでもオンデマンドで手軽に確認できます。


Panduit Logo

Panduit Check-It

Panduit Check-It モバイルアプリを使用すると、お客様は製品の在庫状況を即座に確認できます。ユーザーは、部品番号を入力して任意の Panduit 製品を検索し、在庫状況の詳細を確認することができます。


Panduit Logo

RapidID

パンデュイットのRapidIDケーブルには、独自のRapidIDバーコードが刻印されています。

RapidIDアプリケーションでは、これらのバーコードを利用して、接続状況のスキャンや記録、およびケーブルの位置の確認や検索を行います。