Conectividad

Desarrollo de una solución de vanguardia para el futuro de la conectividad industrial

Mantener la calma y conectarse

Tom Ford dijo una vez: "Lo más importante en la vida son las conexiones que uno hace con los demás". Por eso, para Panduit, la conectividad con usted y para usted es lo que impulsa cada producto”. 


Estos productos tienen por objeto ofrecer análisis en tiempo real y eliminar el tiempo de inactividad sin dejar de mejorar la eficacia energética y el costo total de propiedad, de modo que usted pueda vivir la experiencia completa de conexión que ofrece Panduit. 
Panduit, que se enorgullece de ser un líder mundial en conectividad, ofrece infraestructura que lidera y potencia nuestra forma de trabajar, vivir y comunicarnos.

 

Como personas, tenemos una expectativa de conectividad permanente. Ahora es su turno de llevar la conectividad al siguiente nivel con soluciones integrales que respetan las arquitecturas de red y aseguran que su empresa se desarrolle con una infraestructura confiable de capas físicas.

industrialmining
Variante 5

Una sólida combinación de conector modular y ficha que brinda un sello IP67 y protección contra entornos hostiles.

Más información
Cables sobremoldeados

Un conector estándar industrial resistente y sólido que se conecta a Ethernet desde carcasas hasta máquinas en la planta.

Más información
Sistema de mazo para gabinetes controlados por motor

El producto, rodeado de conexiones para una estructura transparente, utiliza rápidamente cuatro cables con fichas con terminación previa en su extremo.

Más información