Ahorre hasta un 50 % de tiempo de implementación

Prácticas recomendadas del microcentro de datos (MDC)

 

Para implementar y proteger en un paso sencillo


Implemente equipos de montaje en rack de manera rápida y confiable a la vez que protege los soportes físicos fundamentales que componen la red industrial de su planta. Esta solución industrial preconfigurada unifica una conectividad más confiable de la tienda a la planta.

Con una opción con clasificación dinámica, así como una opción con clasificación NEMA 12, los microcentros de datos cumplen con los estándares de arquitectura y telecomunicaciones industriales que funcionan como el punto de consolidación central y de enlace para las redes, los servidores y los interruptores a fin de posibilitar tanto los procesos como las actividades de automatización discretas.

Consulte el Plan de configuración popular (Popular Configuration Drawing, PCD) para ver cómo funciona el MDC u
Obtenga información acerca de todo lo que necesita saber sobre el MDC a continuación:

 

Todo lo que necesita saber sobre el MDC:

 

Documento técnico del MDC

Más información
Folleto publicitario

¡Haga que su planta ahorre hasta un 50 % en tiempo de implementación!

Ver el folleto publicitario completo
Hoja de especificaciones de NEMA

Reciba información sobre las funciones, los beneficios, los datos técnicos y los números de pieza.

Descargar las especificaciones
Hoja de especificaciones de la configuración previa

Reciba información sobre las funciones, los beneficios, los datos técnicos y los números de pieza.

Descargar las especificaciones