globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

Sistema de instalación de unión de cable automática PAT 4.0 de Panduit

Durante más de 60 años, Panduit ha estado a la vanguardia del desarrollo de sistemas, tecnologías y productos que ayuden a las empresas a mejorar la productividad y aumentar la rentabilidad. En cumplimiento de nuestra misión, hemos desarrollado el sistema de instalación de unión de cable automática PAT 4.0 de Panduit para ayudar a garantizar que las tareas de ensamblaje y sujeción se completen con mayor eficiencia.

 

Tecnología revolucionaria de arneses de cable del líder en infraestructura eléctrica

Cuando se trata de funciones de cableado, sujeción, fijación y embalaje de alto volumen, la productividad es fundamental. Para continuar siendo competitivos, los fabricantes deben afrontar el desafío constante de aumentar la producción, reducir los plazos de producción y satisfacer las expectativas de los clientes. El sistema de instalación de unión de cable automática PAT 4.0 de Panduit aborda estos desafíos presentando una serie de características y funcionalidades de última generación para transformar el ensamblaje y la sujeción de cables como los conocemos.

PAT-4.0-Product-Image_1280x1280
Más funciones y beneficios generan mayor retorno de la inversión
Un 25 % más rápido

El diseño avanzado permite al operador realizar hasta 84 uniones por minuto.

Uniones de cable continuas, alimentadas por carrete

Hasta 5000 uniones por carrete y los cambios rápidos de carrete maximizan la eficiencia.

Nuevo cabezal de la herramienta

El diseño ergonómico más liviano y pequeño reduce la fatiga del operador.

Fácil de mantener

El nuevo panel de acceso sin herramientas simplifica el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad.

Hablemos sobre cómo mejorar la productividad

Nuestra pantalla táctil LCD fácil de usar y basada en íconos simplifica la navegación y proporciona pantallas de ayuda intuitivas para optimizar la operación y permitir a los usuarios solucionar problemas sin necesidad de consultar a un experto técnico. Este avance minimiza la curva de aprendizaje para los operadores y mantiene el funcionamiento fluido de los proyectos. Además, se incluye una función de soporte en varios idiomas que permite a los usuarios elegir entre una amplia gama de idiomas. ¿Quiere experimentar algunas de las características clave de la pantalla táctil usted mismo? Simplemente, mueva el mouse o el dedo por el área de la pantalla adyacente y haga clic o presione para comenzar.

Counters: Here, users can see the total count for the Dispenser and Tool as well as view serial numbers and firmware versions.

Log: This screen allows users to view performance data such as tie counts, serial numbers, and descriptions of errors.

Sensor: Here, users can trigger each function of the PAT 4.0 independently.

Settings: This screen gives users the ability to customize a variety of functions.

scroll to reveal caption

Reduzca el tiempo de inactividad y vea cómo aumenta la ganancia

En promedio, los instaladores que usan herramientas portátiles solo pueden unir 8 cables por minuto, mientras que quienes usan el sistema de instalación de unión de cable automática PAT 4.0 de Panduit pueden unir hasta 84. Con estos promedios y sus especificaciones, nuestra calculadora del retorno de inversión estimará el ahorro de costos para su negocio según su carga de trabajo anual promedio.

Tiempo de recuperación (meses):

Ahorro anual:

Ahorro Laboral Anual (hrs):

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ESTA CALCULADORA PRETENDE SER SÓLO UN ANÁLISIS Y NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA OFERTA O COMPROMISO POR PARTE DE PANDUIT. SE HACEN SUPOSICIONES GENERALES SOBRE EL NÚMERO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS BASADAS EN EL USO ANUAL DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS Y LAS PRÁCTICAS CONTABLES GENERALES. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON HANK SCOTT EN EL 1-888-506-5400 O CON SU OFICINA LOCAL DE VENTAS DE PANDUIT PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.

Convierta el trabajo en un juego: ponga a prueba sus habilidades con PAT 4.0

¿Cree que cuenta con la destreza necesaria para manejar el sistema de instalación de unión de cable automática PAT 4.0 de Panduit? Pruébese en nuestro juego de demostración interactivo y conozca todo lo que PAT 4.0 puede hacer.

 

¿Está listo para conocer más?

Póngase en contacto con un representante de Panduit para obtener más información.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS