{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl módulo vacío NetKey™ reserva el espacio de un módulo en paneles de distribución, placas frontales y cajas para montaje en superficie NetKey y es de color blanco hueso.
Submarca | NetKey™ |
Material | ABS |
Tipo de producto | Módulo vacío |
Tipo de módulo | Keystone |
Color | Hueso |
Número de espacios modulares | 1 |
Profundidad total (in) | 0.79 |
Profundidad total (mm) | 20 |
Altura total (in) | 0.87 |
Altura total (mm) | 22.2 |
Anchura total (in) | 0.64 |
Anchura total (mm) | 16.3 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
UPC | 07498386034 |
Cant. Pq. Est.. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0154 |
Cant. Ct. Est. | 50 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0771 |
Part Drawings | Part Drawing, NKBM.dwg | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawing, NKBM.dxf | Inglés | |
Part Drawings | Netkey Blank Module COIAPNKBMWH-X--ENG | Inglés | |
Line Cards | Audio Video Faceplate Selection Guide | Inglés | |
Line Cards | NetKey CablingSystem LATAM 2021 Line Card NKLC45 | Inglés | |
Line Cards | NetKey Cabling System APAC 2021 Card Line NKLC47 | Inglés | |
Line Cards | NetKey Cabling System EMEA 2021 Line Card NKLC46 | Inglés Británico | |
Line Cards | NetKey CablingSystem NA 2021 Line Card NKLC44 | Inglés |