{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl rack de 4 postes combina la estabilidad de un gabinete con la accesibilidad de un rack abierto p/máxima flexibilidad. El rack de 52 RU mide 23 pulgadas de ancho en total (c/montaje EIA estándar de 19 pulgadas) y 23 pulgadas de prof., y tiene rieles de montaje ajustables con espaciado de los orif. de montaje universal EIA n.º 12-24 y numeración impresa. Varios organizadores de cables y accesorios funcionan con el rack. El rack se incluye en el Listado UL para 2500 libras. Acero soldado. Negro.
Nota | Los rieles en E delanteros y traseros se pueden ajustar en incrementos de 1" (25mm) |
Material | Acero |
Método de montaje con perno | Roscado |
Altura extendida (in) | 96 |
Altura extendida (mm) | 2.441 |
Anchura total (in) | 23.25 |
Anchura total (mm) | 591 |
Profundidad extendida (in) | 23 |
Profundidad extendida (mm) | 584 |
Número de unidades de rack | 52 |
Tamaño de rosca de orificio de montaje | N.º 12-24 |
Dirección del número de riel | Reversible |
Capacidad de carga estática (kg) | 1.134 |
Capacidad de carga estática (lb) | 2.5 |
Color | Negro |
Cumple las normas | UL 2416, EIA/ECA-310-E, cumple con la directiva RoHS |
Incluye | (16) perno hexagonal de 3/8-16 x 1", (16) arandela de toma de tierra perforadoras de pintura para perno de 3/8", (1) tubo de pasta antioxidante, (25) tornillo de acero de cabeza plana con ranura de 12-24 x 0,5” |
Tipo de producto | Rack de cuatro postes |
Acabado/recubrimiento | Recubrimiento en polvo |
UPC | 07498308269 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 11.6935 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Sistemas de Racks con Organización de Cableado que Ahorran Espacio Boletín RKCB46 | Español (Español) | |
Specification Sheets | Adjustable Rail 4 Post Rack System - RKSP186 | Inglés | |
Specification Sheets | Sistema de Rack de 4 Postes con Riel Ajustable Hoja De Especificaciones RKSP186--WW-SPA | Español (Español) | |
Videos | 4-Post Rack Video RK4-postRacks | Inglés | |
Part Drawings | Telecomunications Room 4 POST RACK - (ER4P2396) | Inglés | |
Part Drawings | Telecomunications Room 4 POST RACK - (ER4P2396) | Inglés | |
Part Drawings | 8 Foot 23" Deep 4 Post Rack | Inglés | |
Installation Documents | 4 Post Rack and Accessories Installation Instructions V00028FG | Inglés | |
Installation Documents | PatchRunner™ 2 Vertical Managers and Racks Installation Instruction V00029MX_07 | Inglés | |
Brochures Non Product | Space-Saving Cable Management Rack System Brochure RKCB46-SA-ENG | Inglés | |
Selection Guides | Open Frame Racks Selection Guide | Inglés |