{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl cable de cobre TX6A™ de categoría 6A U/UTP está fabricado con conductores de cobre 23 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad. Los conductores de cobre están retorcidos en pares y separados por un divisor plano. Los cuatro pares están cubiertos con cinta Vari-MaTriX y una camisa retardante de llama con aislamiento de polietileno de alta densidad retardante de llama. El cable gris internacional LSZH (IEC 60332-3) viene con 305 metros (1000 pies) en un carrete.
Nota | Disponible en China y la región Asia-Pacífico |
Ambiente | Interiores |
Nivel de desempeño | Cat. 6A |
Construcción de cable | U/UTP |
Grado de inflamabilidad | LSZH-1 |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Número de pares | 4 |
Material de conductor | Cobre |
Tipo de conductor | Sólido |
Calibrador de conductor (AWG) | 23 |
Color | Gris internacional |
Tipo de producto | Cable de cobre |
Caracts. pza. | Cable |
UPC | 61305685880 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.5667 |
Cant. Ct. Est. | 24 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 37.6002 |
Specification Sheets | Cable de Cobre UTP TX6A™: Vari-MaTriX de Alta Densidad (HD) Hoja de Especificaciones COSP535 | Español (Español) | |
Specification Sheets | TX6A™ UTP Copper Cable: Vari-MaTriX High Density (HD) Spec Sheet COSP555 | Inglés | |
Articles | Ventajas y Evolución del Diseño de Cables Categoría 6A no Blindados (UTP) Artículo COAT6 | Español (Español) | |
Certifications | Declaration of Performance No. PAN-DOP-CC070a | Inglés | |
Certifications | Test Verification of Conformity 105348590CRT-001 | Inglés | |
Certifications | Test Verification of Conformity 105484688CRT‐001c and 105484688CRT‐001d | Inglés | |
Certifications | Test Verification of Conformity 105484688CRT‐001a and 105484688CRT‐001b | Inglés |