{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl panel de distribución modular para placa frontal Mini-Com™ admite hasta 48 módulos Mini-Com para aplicaciones no blindadas en 2 RU y se instala en racks y gabinetes de 19 in y 23 in. El panel ofrece acceso frontal, incluye bolsillos para etiquetas a fin de facilitar la identificación y es negro.
Tipo de producto | Acceso frontal |
Estilo de panel de distribución | Plano |
Material | CRS |
Tipo de blindaje | Sin revestimiento |
Número de puertos | 48 |
Tipo de módulo | Mini-Com™ |
Número de unidades de rack | 2 |
Tipo de identificación | Bolsillo para etiqueta |
Anchura total (in) | 19 |
Anchura total (mm) | 482.6 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Profundidad total (in) | 0.88 |
Profundidad total (mm) | 22.35 |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Altura total (in) | 3.47 |
Altura total (mm) | 88.13 |
Color | Negro |
UPC | 07498303686 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0756 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.7564 |
Specification Sheets | Mini-Com® Modular Patch Panels with Faceplates Specification Sheet OTSP29--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Mini-Com® con Faceplates Hoja de Especificaciones OTSP29--WW-SPA | Español (Español) | |
Specification Sheets | Marco de Distribución Industrial (IDF) Preconfigurado con Control de Acceso SmartZone™ G5 Hoja De Especificaciones ZCSP35--WW-SPA | Español (Español) | |
Videos | The Modular Copper Patch Panels Product Spotlight video | Inglés | |
Part Drawings | Mini-Com 48 Port Modular Patch Panel With Label/Cover | Inglés | |
Installation Documents | Mini-Com Modular Faceplate Patch Panels Installation Instructions PN207F | Inglés | |
Brochures | Soluciones de Infraestructura Educativa por Panduit y Atlona Folleto CPCB254 | Español (Español) | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Inglés |