{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLos tubos para pared de telar corrugados con hendidura CLT150F-X4 protegen los cables contra el impacto y la abrasión. Presenta una hendidura para una instalación sencilla en un mazo de cables o un ensamblaje de arneses preensamblado, lo cual aumenta la productividad. Se sujeta con bridas y accesorios. Apto para aplicaciones en interiores. Grado de inflamabilidad de UL94-HB y grado de temperatura máxima de 122°F (50°C). Polietileno. Diámetro interno de 1.58" (40mm). Amarillo. 1 por paquete.
Aplicación | Cubre los cables para protegerlos de la abrasión |
Nota | Pared acanalada |
Tipo de producto | Tubos de cableado interno corrugados |
Color | Amarillo |
Ambiente | Interiores |
Grado de inflamabilidad | UL94-HB |
Diámetro interior (in) | 1.484 |
Diámetro interior (mm) | 37.69 |
Material | Polietileno |
Propiedades de resistencia | Ofrece una ligera resistencia a la compresión y los impactos |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 50 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 122 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
Diámetro nominal (in) | 1.5 |
Diámetro nominal (mm) | 38.1 |
Diámetro exterior (in) | 1.728 |
Diámetro exterior (mm) | 43.89 |
Longitud total (ft) | 10 |
Longitud total (m) | 3.1 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Caracts. pza. | Proporciona protección para cables. Hendido para una instalación más sencilla en un mazo de cables o un ensamblaje de arneses preensamblado |
UPC | 07498382896 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.8359 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Inglés | |
Part Drawings | Slit & Non-slit Corrugated Loom Tubing Part Drawing GB0222BP | Inglés | |
Application Guides | Net-Contain™ and Net-Direct™ Thermal Management Solution: RKAG01--WW-ENG | Inglés | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | Inglés | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Inglés | |
Selection Guides | Panduit® Wire Abrasion Protection Products - FRSG8 | Inglés | |
Technical References | Abrasion Protection Shelf Life | Inglés |