Terminación de cables
Como líder global en soluciones confiables de terminación de cable, ofrecemos fácil identificación, instalación rápida y conductividad óptima para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones eléctricas. También significa obtener certificaciones de UL y CSA; ser compatible con RoHS, ABS aprobado, clase 1E nuclear y DFARS252.225-7014 compatible; cumplir con las especificaciones militares MS25036 y MS20659, y ser el primero en cumplir con los requisitos NEBS Nivel 3 de Telcordia Technologies.
Los adaptadores y los moldes se cambian rápida y fácilmente gracias a una cabeza giratoria de 355 grados.
Categoría de Producto
Agilice instalaciones seguras con nuestras herramientas a batería, crimpadoras, cortadoras y peladoras para sus tareas de terminación.
Cumpla estándares exigentes con nuestras zapatas de compresión y mecánicas para conexiones confiables en sus trabajos eléctricos.
Cree terminaciones resistentes a la corrosión con nuestros terminales de cobre estañado, dimensionados para sus necesidades.
Realice reparaciones y extensiones rápidas con nuestros empalmes de cables de perfil bajo para sus espacios reducidos.