El Sistema de Suministro de Energía con Gestión de Fallas (FMPS) de Panduit es un innovador sistema de suministro de energía que permite a los usuarios proporcionar de manera segura una cantidad significativa de energía, a largas distancias, a equipos remotos. El FMPS de Panduit es un sistema de energía de Clase 4 que es el primero en el mercado en cumplir con la nueva norma UL 1400-1, lo que lo convierte en un sistema de suministro de energía más seguro, más confiable y fácil de instalar, que ofrece un ahorro sustancial de tiempo y costos.
El FMPS de Panduit ofrece capacidades de monitoreo y control remotos que aumentan la eficiencia operativa al brindar una visibilidad total del consumo de energía para gestionar y resolver problemas de forma remota.
Guías de instalación de hardware de Panduit FMPS
Firmware de Panduit FMPS (1.3.6)
Manuales de usuario de Panduit FMPS
Archivo Visio de Panduit FMPS
Enlaces de soporte técnico de Panduit FMPS