Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Panduit® 推出全新循环数据访问端口

 

2019 年 5 月 2 日

全球领先的创新型电气和网络基础设施解决方案提供商 Panduit Corp. 推出全新循环数据访问端口,该产品用于为设备提供编程端口和电源插座,而没有电气安全隐患。该产品为工作人员提供安全可靠的方法来维护和监控可编程逻辑控制器 (PLC)、变频器 (VFD) 和工业网络的性能,以提高工作现场的整体安全性,从而降低成本并提高效率。

“控制危险能源 - 上锁/挂牌又一次出现在 OSHA 最多引用的 2018 年违规行为中。尽管此类别涉及多种违规行为,但这意味着合格或非合格人员继续进入电气外壳而未充分意识到相关危险,”Panduit OEM 产品经理 Zach Ganster 说道。“我们设计了数据访问端口,使得在为 PLC、电机或 VFD 等设备编程或进行故障排除时无需打开面板门,从而降低工作现场的电气安全风险。”

创新产品功能和优势包括:

  • 易于安装 - 圆形框架设计允许使用标准面板打孔器快速轻松地安装数据访问端口。与传统的钻孔和锯切方法相比,这使得安装过程更清洁,并节省超过 50% 的人工工作。
  • 设计灵活性 - 模块化输入设计允许随时互换 RJ45 插孔、断路器、USB 和其他模块化连接器。这样可以实现最高设计灵活性、高适应性库存和现场可升级性。
  • 安全性 - 数据访问端口具有四分之一转的锁装置,并提供上锁/挂牌产品或挂锁,所有这一切都提供了出色的安全性。对安装螺钉进行了覆盖,以防止篡改或未经授权从控制面板移除访问端口。
  • 自定义标志 - 客户可以使用自定义标志在 3” 和 4” 数据访问端口型号的盖板上放置公司徽标或图形。
  • 电源插座选项 - 除 Simplex 和 Duplex GFCI 插座外,还提供含标准 45mm 国际插座类型的插座。
  • 完全符合性 - 所有部件编号均为经认证的型号(UL、CSA、NEMA)4、4X 和 12,使得无需为不同认证标准而保存不同的 SKU。

Panduit 数据访问端口获得了国际公认,带有 CE 标志,符合 IP 65 和 IP 66(根据 60529)标准,并经过 UL50、UL50E、UL508A、CSA C22.2 NO. 14-13 和 CSA C22.2 No. 94.1/No. 94.2 认证。

有关 Panduit 数据访问端口的更多信息,客户可以联系当地经销商或 Panduit 销售代表。可在此处获得更多部件信息。

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。