泛达太阳能排水夹
太阳能电池板的革命性排水解决方案
产品概述
创新型太阳能排水夹将提升亚太地区太阳能电池板的效率。
这项革命性的排水解决方案有效解决了该地区在多样化气候条件下面临的严峻维护挑战。
太阳能排水夹是一种太阳能电池板配件,旨在将水和积聚的污垢从电池板上引流至地面。该装置通过夹扣固定在太阳能电池板边框上,可稳固就位,并将水从太阳能电池板上引开,使其顺利排出。这能保持太阳能电池板的清洁,这对实现最佳性能至关重要。该装置由两部分组成,通过棘轮机构实现可调节性,可适应25毫米至45毫米之间不同高度的太阳能电池板边框。这些支架采用乙缩醛材料制造,具有耐用性和长使用寿命,适合户外使用。
产品主要特点
20年有限保修
该产品采用泛达的质量管理方法进行设计和制造,以确保可靠性,并提供20年*有限保修。
无需工具即可安装
简单的卡扣式结构可实现快速安装或拆卸,从而降低人工成本。
通用兼容性
独特的测距设计可适应大多数太阳能电池板边框的厚度,从而简化了库存管理。
改造能力
无论对于新安装的太阳能电池阵列,还是需要提升性能的现有太阳能电池阵列,其效果同样显著。
区域测试
已在亚太地区各种气候条件下进行了广泛测试,以确保最佳性能。
信息图/工作原理
优化排水,实现最高效率
太阳能电池板上的积水会导致污垢和碎屑堆积,从而造成遮挡、降低发电量并增加维护工作量。积水还可能导致藻类或霉菌滋生,随着时间的推移,这会进一步降低电池板的性能。
泛达 太阳能排水卡扣通过将水引离电池板表面来增强排水效果,从而最大限度地减少残留物的堆积,并降低频繁清洁的需求。保持电池板表面清洁,有助于维持稳定的发电量,并延长系统的效率。
可靠的耐用性与长期性能
泛达 太阳能排水夹专为长期户外使用而设计,预计使用寿命超过 20 年。其高品质、耐候性强的结构最大限度地减少了更换需求,并降低了维护成本。该产品专为抵御恶劣环境条件而设计,可确保长期稳定可靠的性能。
与那些可能在1至2年内老化、需要频繁更换的低档替代品不同,泛达太阳能排水夹提供了一种耐用且经济实惠的解决方案。其持久的性能显著降低了人工成本,特别是在大型太阳能安装项目中。
* 20年的使用寿命是基于泛达规定的参数和测试条件得出的。实际性能可能会因环境因素和安装条件而有所不同。
安装简便,兼容性强
免工具安装: 简单的卡扣式设计,可实现快速、便捷的安装或拆卸,从而缩短维护时间。
兼容新安装和现有安装: 专为改造项目和新建太阳能项目设计。
通用型设计,具备范围适应功能: 泛达特太阳能排水夹采用独特的范围适应设计,可适应大多数太阳能电池板边框的厚度。这减少了对多种型号的需求,从而简化了库存管理和采购流程。
市场与应用
打造更优质的太阳能系统。系统配套组件,让您的项目焕发活力。
泛达是太阳能领域领先的 OEM 和系统平衡(BOS)解决方案供应商。 我们广泛的电气和数据解决方案产品组合覆盖范围比任何其他制造商都更广,可帮助您简化采购流程,确保工程建设按计划推进。此外,我们许多最受欢迎的太阳能组件均享有业内最优的保修服务。