后工业时代再生尼龙6.6电缆扎带和固定件
可持续采购,战略价值
产品概述
×
与标准塑料电缆扎带相比,碳足迹最多可降低36%
全球范围内,只有9%的塑料废弃物得到了回收利用;到2050年,多达120亿吨的塑料废弃物可能会污染我们的垃圾填埋场、水道和海洋*。为应对这一问题,许多政府正在对一次性塑料制品实施监管,以改善环境。
我们的后工业时代再生尼龙6.6电缆扎带采用最高100%再生尼龙制成,在不影响质量和可靠性的前提下,可将碳足迹减少多达36%。
*数据来源:联合国环境规划署
功能
环境影响
与标准塑料电缆扎带相比,可将碳足迹减少多达36%。
抗冲击改性及热稳定化
专为提供持久的工业级性能而设计,预计使用寿命为10年。*
抗紫外线性能
专为抵御日晒而设计,预期耐候寿命为10年。*
市场与应用
商业标准与规范
- UKCA标志;CE标志
所需的法定和监管批准
- RoHS;欧盟REACH
UL 62275认证;2S型、21S型分类* - 根据 IEC 62275 标准的针焰试验
必维国际检验集团认证(获得 UL 62275 认证后)
DNV 产品认证(获得 UL 62275 认证后)
环境要求
- 已通过UL2809标准认证,符合再生材料含量认证要求*
- 经SCS再生含量标准认证的树脂材料
- CONEG/欧盟包装
- 该产品可在目标市场进行回收
*请参考当地的监管要求,以确保符合经批准的回收方法。
资源
5 项目
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5