智能配电单元
提升效率,保障可持续发展:
革命始于此
配电单元概述
×
保障您的数字领域安全:实现最高效率与可持续性的高级PDU
借助泛达 PDU,将能源管理提升到新高度。我们的 PDU 专为保护本地和远程环境而设计,不仅能优化能耗,还能以极高的精准度确保最大化运行时间。
提升至电源
EL2P PDU 是管理机架级电源的更智能、更简便的方式
70余年卓越制造工艺铸就的可靠性
高温
优质组件在满载状态下可承受60°C的高温,从而确保卓越的质量和可靠性。
可靠的保修
三年标准保修,产品注册后可额外延长最多三年保修期。
双锁定电源线
采用双锁定电源线,确保连接稳定可靠且安全无忧。
配电单元
Additional Features
多设备 WebGUI
我们增强的用户体验功能包含 BYOD WebGUI,可自动调整您的设备,以提供最佳的浏览体验
可热插拔控制器
在不中断供电的情况下更换控制器,确保系统持续运行和运行可靠性。
准备好开始了吗?
请前往 PDU 选择指南。
常被一起购买的商品
6 项目
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
- Card 5
- Card 6
资源
4 项目
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4