VeriSafe™ 无电压测试仪(AVT)
更安全。更智能。更高效。
产品概述
几秒钟内即可验证是否无电压
想要快速、安全地确认无电压吗?VeriSafe™ 无电压测试仪只需按一下按钮,即可提供快速、可靠的解决方案。与需要复杂操作流程的传统方法不同,VeriSafe 将测试时间从最长 20 分钟缩短至仅 10 秒,在确保符合行业标准的同时,提高了安全性和效率。
功能
安全性提升
最大限度地降低风险,并有助于预防电气事故
立竿见影的效果
将电压验证过程从20分钟缩短至仅10秒
自动化流程
简化的流程可减少机电工人的操作失误
工作原理:测试方法对比
我应该使用哪种技术?
精选产品
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
电气化:更智能的能源,更强大的企业
每位企业领导者都应了解的关于电气化运作原理的15个常见问题——以及为何这对提升企业利润是明智之举。
常见问题解答
UL 1436 标准对 AVT 提出了全面的要求,以确保无电压测试功能的故障安全性和可靠性。其关键特性包括:状态指示灯、内置过流保护、自动内部诊断、连接验证,以及所有安全功能均达到 SIL 3 可靠性等级。
电压指示器、测试点和自动电压测试仪(AVT)均为永久性安装的设备,仅对测试导线连接的电路点进行测试。然而,作为自动化测试流程的一部分,AVT 还能确认测试导线是否连接正确,若连接不正确则会返回错误信息。
电压指示器和测试点可帮助工作人员在无需进入设备外壳的情况下验证电压是否存在,但若将其用于确认电压不存在,则可能产生虚假的安全感。因此,NFPA 最近更新了 NFPA 70E 标准,明确区分了测试点和 AVT 的正确用途。
VeriSafe™ AVT 还无需使用便携式测试仪来确认无电压。
NFPA 70E 120.6 概述了建立和验证电气安全工作条件的过程。第 7 步要求使用额定值合适的便携式测试仪器,对每根相线或电路部件进行相间及相地电压测试。此外,还必须在测试前后使用已知电压源验证该仪器是否运行正常——这一过程通常被称为“带电-断电-带电”测试。
步骤 7 的第 1 项例外规定允许使用固定安装的无电压检测器代替便携式仪器。VeriSafe 符合此例外规定,并具有三大优势:
- 作业人员安全 —— 隔离作业人员,使其免受带电部件的危害
- 效率 —— 缩短验证电气安全工作状态所需的时间
- 准确性 —— 消除测试过程中的人为错误风险
VeriSafe 600V 支持最高 600V 的三相交流应用,而 VeriSafe 1kV 支持最高 1000V,并具备一些即使在低于 600V 的应用中也可能派上用场的功能,例如:
- 直流电路兼容性
- 可通过 PoE(以太网供电)供电
- 适用于危险场所
- 支持网络连接
- 支持双指示灯,可放置在电弧闪光边界之外
这两款设备均可在无需打开电气机柜的情况下提供 SIL 3 级无电压验证,所有 VeriSafe 型号在确认无电压时都会对交流和直流电压进行测试。
VeriSafe 1kV 网络模块通过直接从 AVT 共享数据,实现更智能的系统监控。主要功能包括:
- 历史数据和测试结果——查看过去的无电压测试记录,以供存档和审计之用
- 自动电压测量——无需打开设备门或盖板门,即可持续监测各相间的电压
- 快速故障定位——迅速定位任何相的电压损失,从而加快故障排查速度
当您的应用将系统可视性、审计追踪或远程诊断列为优先事项时,请考虑选用该网络模块。它可通过以太网/IP(Ethernet/IP)和 Modbus TCP 协议轻松连接至 PLC、HMI、SCADA 系统及工业控制网络。网络功能仅适用于 VeriSafe 1kV 型号。
VeriSafe 适用于任何可能使工作人员接触危险电能的行业。受益最大的应用场景包括:
- 需要频繁操作配电盘的情况——反复操作既会增加人为失误的风险,也会增加使用便携式测试仪验证无电压所需的时间。VeriSafe 可将该过程自动化,并在十秒内完成。
- 事故能量水平较高 —— 电弧闪光危险性(以 cal/cm² 为单位)越高,让工作人员远离带电设备的必要性就越大
- 非电气工作人员需要进入设备 —— 机械技术人员及其他经常在设备内部作业的人员,可受益于内置的自动化验证流程,该流程无需依赖便携式测试仪器
是的。VeriSafe 可集成到已安装的设备中,以隔离工作人员免受电气危害,降低特定工艺的风险优先数(RPN),并提高整体生产效率。
VeriSafe 的指示模块可安装在标准的 30 毫米开孔中,而隔离模块则可直接安装在 DIN 导轨上。
VeriSafe AVT 资源
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
- Item 6
- Item 7
- Item 8
- Item 9