质量贯穿产品和服务 - 赢取您的偏爱
在 Panduit,产品和服务的质量及可靠性重于一切。企业内的所有员工都致力于始终为客户提供符合需求的产品和服务,因为我们知道,这是经营企业的最好方式。每位 Panduit 员工都会接受质量方法和 Panduit 质量原则培训。
各层管理部门及个人均参与设计、生产并改进优质产品和流程,协助赢取客户对与 Panduit 合作的偏爱。
Panduit 持续投资技术和员工发展,已推动公司赢得了行业质量领先者的荣誉。屡获殊荣的客户服务和创新产品一直助力 Panduit 发展。公司上下全部坚守质量承诺,确保企业未来绩效。
每套 Panduit 制造设施都确保质量管理体系与对应产品保持一致。此外,它们都拥有备受尊敬的第三方注册机构颁发的 ISO 9001 证书,以及其他适用行业质量标准认证。除遵守这些国际和行业标准外,我们还坚持本公司的严格质量和可靠性要求及特定客户的要求。
我们的全球质量体系与我们的环境管理体系相互融合。所以,我们还拥有 ISO 14001 认证,而且已通过 Sony 绿色合作伙伴计划成员认证。我们一直努力保持并改善全球环境,同时打造客户期待的优质商品和服务。
ISO14001 注册 注册日期 国家/地区代码 注册员和证书编号
符合性声明:CE 标志是某些产品系列必需的欧洲认证标志,表示产品符合欧盟指令所述之必要的健康和安全要求。要授权在产品上使用 CE 标志,必须为该产品符合相关要求的证据提供文件证明。下方的 Panduit EC 符合性声明 (EC-DoC) 提供了关于我们身份(位置等)的详细信息、我们声明符合的欧盟指令的列表、产品所遵守标准的列表及具有法律约束力的签名。
线缆扎带和固定座
铜连接
不锈钢
通道和线槽
打印机
机柜、热管理、机架和围栏
工具
软件和硬件
电源插座和适配器
物联网
公制接线片和接头
无电压测试仪
光纤
IATF 注册
IATF16949,按产品
线缆管理附件
扎带(塑料)
注册日期
APR15**
FEB03**
国家/地区代码
USA
CRI
IATF16949,按设施
Cumming, GA
Grecia, Alajuela
注册日期
MAY07**
FEB03**
国家/地区代码
USA
CRI
领先能源与环境设计认证
环境产品声明
Panduit 4 对增压级铜数据线缆
Panduit 4 对直立级铜数据线缆
Panduit RJ45 插座模块
健康产品声明
PUFP6X04**-UG TX6A™ 10 Gig™ 6A 类 U/FTP CMP
PUP6ASD04**-UG TX6A™ 10 Gig™ Category 6A 类小直径 MaTriX
PUP6AM04**-UG TX6A™ 10 Gig™ 6A 类 U/UTP Advanced MaTriX CMP
PUR6A04**-UG TX6A™ 10 Gig™ 6A 类 U/UTP MaTriX CMR
PUP6C04**-U TX6™ 6 类 U/UTP CMP