我们的融合基础设施解决方案和电源管理解决方案可提供各种特性和功能,因此用户能够:
- 制定可靠的电源分配规划决策
- 更高效地使用电源管理资源
- 防止数据中心停机
- 降低资本支出并节省运营费用
- 测量 PUE(电源使用效率)并推动高效的绿色数据中心计划
数据采集器:简单三步走……
- 配置 PDU 设备,设置相应的 SNMP 参数
- 下载 符合您所需版本的数据采集器软件
- 安装 软件,只需按照用户手册中的简单步骤操作即可
Panduit 数据采集器:
Panduit 数据采集器(适用于 Cisco Nexus 仪表板)
- Linux 安装程序
- 安装指南
Panduit 设备管理实用工具
- Installer:SiteCommand Utility 1.2.1
- 手册:SiteCommand Utility 用户手册
Panduit 智能基础设施固件
- Panduit EL2P PDU:EL2P PDU 固件 1.6.8
- Panduit ES2P PDU:ES2P PDU 固件 1.13.10
- Panduit G6 PDU:G6 PDU 固件 5.x
- Panduit G5 PDU:使用 ACF* 智能安全手柄(或无手柄) - G5 PDU 固件 3.4.1
- Panduit G5 PDU:使用 ACE* 电子摆动手柄 - G5 PDU 固件 2.x
- Panduit G3 网关固件:网关固件