{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteTINLEY PARK, Illinois – (19. März 2018) — Panduit Corp., ein führender globaler Anbieter für Netzwerkinfrastrukturlösungen, erweitert sein Audio/Video-Angebot, um die steigende Nachfrage nach A/V-Verlängerungen über Twisted-Pair-Kabel zu bedienen. 2018 wird eine Reihe neuer Produkte eingeführt, darunter HDBaseT-Extenderboxen und HDMI-Patchkabel, die bereits jetzt erhältlich sind. Die Plug-and-Play-fähigen HDBaseT-Extenderboxen von Panduit sind die kleinsten auf dem Markt, platzsparend und stören die Optik nicht, da sie sich mithilfe der inbegriffenen Befestigungslaschen problemlos unter dem Schreibtisch oder hinter dem Monitor installieren lassen. Anders als bei anderen auf dem Markt erhältlichen Extenderboxen wird nur an einer Seite (Transmitter oder Receiver) eine Stromversorgung benötigt, die dann zur einfacheren Installation das jeweils andere Gerät mit Strom versorgt.
„HDBaseT entwickelt sich zum Standard für die Übertragung von HD-Audio und -Video über Kategorieverkabelung“, so Mike McGrath, Director of Product Management and Engineering des Enterprise Business-Bereichs von Panduit. „Wir freuen uns, sowohl die Kunden weiterhin unterstützen zu können, die HDBaseT in ihren Gebäuden einsetzen, als auch unsere Partner, die A/V als Teil des Verkabelungssystems installieren.“
Die HDMI-Patchkabel unterstützen die HDMI-Audiodurchschleifung mit hoher Bitrate und sind als HDMI 2.0-konform zertifiziert.
Beide A/V-Angebote eignen Sie eignen sich bestens für den Einsatz in Klassenzimmern, Konferenz-, Versammlungs- und Schulungsräumen, Hörsälen sowie für Digital Signage.
Zusätzlich zu diesen beiden neuen Produkten werden ab Mitte des Jahres Unterputz- und Tischauslassdosen, ADA-konforme oberirdische Leitungsführungskanäle, USB-Patchkabel, ein HDBaseT-Wandplattentransmitter, ein HDBaseT-Receiver mit Audio-De-Embedding und neue durchgängige Geräteblendeneinsätze erhältlich sein. „A/V beschränkt sich nicht mehr nur auf Projektoren und Bildschirme in Klassenzimmern“, erklärt Amy Hacker, A/V Product Manager bei Panduit. „Vielmehr handelt es sich um eine Schlüsselkomponente moderner digitaler Gebäude und umfasst eine Vielzahl von Anwendungen, die in allen Arten von Organisationen eingesetzt werden. Wir freuen uns darauf, Panduit-Qualität in neue A/V-Systeme einfließen zu lassen.“
Seit 1955 setzt Panduit auf kontinuierliche Verbesserungen der Verbindungen zwischen Unternehmenszielen und deren Erfolgen. Panduit entwickelt führende physische, elektrische Netzwerkinfrastruktur- und AV-Lösungen für unternehmensweite Umgebungen, vom Rechenzentrum bis zum Telekommunikationsraum, vom Desktop bis zum Fertigungsbereich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tinley Park, Illinois (USA), und ist an 112 Standorten weltweit tätig. In Kombination mit einem starken Partner-Ökosystem bildet dies die Voraussetzung für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.