Postindustrielle recycelte Kabelbinder und Halterungen aus Nylon 6.6 (PIR)
Nachhaltige Beschaffung, strategischer Wert
Produktübersicht
Bis zu 36 % geringere CO2-Bilanz als herkömmliche Kunststoffkabelbinder
Weltweit werden nur 9 % der Kunststoffabfälle recycelt, und bis 2050 könnten bis zu 12 Milliarden Tonnen unsere Deponien, Gewässer und Ozeane verschmutzen*. Um dem entgegenzuwirken, regulieren viele Regierungen Einwegkunststoffe zum Wohle der Umwelt.
Unsere Kabelbinder aus postindustriell recyceltem Nylon 6.6, die zu 100 % aus recyceltem Nylon bestehen, reduzieren den CO2-Fußabdruck um bis zu 36 %, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder Zuverlässigkeit zu machen.
*Quelle: Mit freundlicher Genehmigung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
Merkmale
Auswirkungen auf die Umwelt
Reduziert den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffkabelbindern um bis zu 36 %.
Stoßfest und wärmestabilisiert
Entwickelt für dauerhafte industrielle Leistung mit einer geschätzten Lebensdauer von 10 Jahren.*
UV-beständige Eigenschaften
Entwickelt, um Sonneneinstrahlung standzuhalten, mit einer erwarteten Lebensdauer von 10 Jahren.*
Märkte und Anwendungen
Normen und Spezifikationen für den Handel
- CE, UKCA
Gesetzliche und behördliche Genehmigungen
- RoHS; EU REACH
UL 62275-Zulassung; Klassifizierung Typ 2S, 21S* - Nadel-Flammtest gemäß IEC 62275
Bureau Veritas-Zertifizierung (nach UL 62275-Zulassung)
DNV-Produktzertifizierung (nach UL 62275-Zulassung)
Umweltanforderungen
- UL2809 validiert für die Zertifizierung von recycelten Inhaltsstoffen*
- Harzmaterial, zertifiziert nach dem SCS Recycled Content Standard
- Verpackung gemäß CONEG/EU-Normen
- Das Produkt kann in den vorgesehenen Märkten recycelt werden
*Beachten Sie die örtlichen behördlichen Vorschriften, um die Einhaltung der zugelassenen Recyclingverfahren sicherzustellen.
Informationsmaterial
- Item 6
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5