{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in Stückliste2. Mai 2019
Panduit Corp., ein führender globaler Anbieter für Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, hat seinen neuen runden Datenzugriffsport eingeführt. Das Angebot ist darauf ausgelegt, den Zugang zu Programmierports und Stromanschlüssen von Geräten ohne elektrische Sicherheitsrisiken zu ermöglichen. Dieses Produkt bietet den Benutzern eine sichere Möglichkeit, die Leistung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), variablen Frequenzantrieben (VFD) und industriellen Netzwerken aufrechtzuerhalten und zu überwachen, um die allgemeine Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern. Dies führt wiederum zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen.
„Kontrolle gefährlicher Energien – Wartungssicherung zählte 2018 erneut zu den von OSHA am häufigsten genannten Verstößen. Auch wenn diese Kategorie eine Vielzahl von Verstößen umfasst, impliziert dies, dass qualifiziertes oder unqualifiziertes Personal fortgesetzt Zugang zu Elektronikgehäusen hat, ohne sich über die damit verbundene Gefahr im Klaren zu sein“, so Zach Ganster, Product Manager bei Panduit OEM. „Wir haben den Datenzugriffsport entwickelt, um elektrische Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz zu verringern, indem die Notwendigkeit entfällt, die Schaltschranktür beim Programmieren oder bei der Fehlersuche an Geräten wie SPS, Motoren oder VFDs zu öffnen.“
Innovative Eigenschaften und Vorteile des Produkts:
Der Datenzugriffsport von Panduit trägt das international anerkannte CE-Zeichen, entspricht IP 65 und IP 66 nach 60529 und ist nach UL50, UL50E, UL508A, CSA C22.2 Nr. 14-13 und CSA C22.2 Nr. 94.1/Nr. 94.2 eingestuft.
Um weitere Informationen zum Datenzugriffsport von Panduit zu erhalten, können sich Kunden an ihren Händler vor Ort oder einen Panduit-Vertriebsmitarbeiter wenden. Zusätzliche Informationen finden Sie hier.
Seit 1955 setzt Panduit auf kontinuierliche Verbesserungen der Verbindungen zwischen Unternehmenszielen und deren Erfolgen. Panduit entwickelt führende physische, elektrische Netzwerkinfrastruktur- und AV-Lösungen für unternehmensweite Umgebungen, vom Rechenzentrum bis zum Telekommunikationsraum, vom Desktop bis zum Fertigungsbereich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tinley Park, Illinois (USA), und ist an 112 Standorten weltweit tätig. In Kombination mit einem starken Partner-Ökosystem bildet dies die Voraussetzung für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.