{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
TINLEY PARK, Illinois – (4. Mai 2018) – Panduit Corp. unterstützt Sie mit Know-how und Angeboten, um Upgrades von Kupferverkabelungsbündelsystemen mit motorgesteuertem Schaltschrank zu ermöglichen. Diese Upgrades werden innerhalb anerkannter industrieller Netzwerkarchitekturen und unter entsprechender Anwendung strukturierter Verkabelungskonzepte durchgeführt.
Mit zwei Viererkabelbündeln vom DIN-Montagepanel zu zentral angeordneten Switches bietet Panduit eine kostengünstige Lösung zur Vermeidung von Ausfallzeiten und Geräteschäden bei Brownfield- und Greenfield-Ethernet-Implementierungen in Motorschaltschränken (MCCs). Das Kupferkabelbündelsystem bietet eine zukunftssichere, einfach zu integrierende Lösung zur Aufrüstung des physischen Netzwerks und zur Unterstützung Ethernet-basierter Geräte in Motorsteuerungszentren für eine ganzheitliche Netzwerkkonnektivität. Die Implementierung dieser Nachrüstungslösung ermöglicht es älteren MCCs, über Ethernet-Netzwerke zu kommunizieren, wodurch die Überwachung von Anlagen und Stromversorgung sowie die vorausschauende Wartung zur Einsparung von Energie und Ausfallzeiten ohne zusätzliche Wartungskosten ermöglicht wird.
Michael Verbeek, Senior Manager für den Industrial-Network-Infrastructure-Bereich bei Panduit, erklärt: „Jetzt, da das Internet of Things schneller wächst denn je, müssen Industrieanlagen zuverlässig und auf intelligentere Weise vernetzt werden. Hohe Ströme und Spannungen in einem MCC erzeugen Rauschen, das die Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks und die Lebenserwartung Ihrer Niederspannungs-Ethernet-Switches und -Geräte beeinträchtigen kann. Diese umfassend getestete und validierte gebündelte Verkabelungslösung macht die Berücksichtigung von Rauschen und Spannung durch die zentrale Anordnung des Switches in IZEs, IDFs oder MDCs überflüssig und ermöglicht eine strukturierte Bereitstellung der Infrastruktur.“
Seit 1955 setzt Panduit auf kontinuierliche Verbesserungen der Verbindungen zwischen Unternehmenszielen und deren Erfolgen. Panduit entwickelt führende physische, elektrische Netzwerkinfrastruktur- und AV-Lösungen für unternehmensweite Umgebungen, vom Rechenzentrum bis zum Telekommunikationsraum, vom Desktop bis zum Fertigungsbereich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tinley Park, Illinois (USA), und ist an 112 Standorten weltweit tätig. In Kombination mit einem starken Partner-Ökosystem bildet dies die Voraussetzung für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.