{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
TINLEY PARK, Illinois – (12. März 2018) – Panduit Corp. hat seine IndustrialNet-Marke um umspritzte Kabelsätze erweitert und damit sein Ethernet-Angebot auf das Industrial Edge Device ausgeweitet. Diese Produktlinie bietet qualitativ hochwertige Patchverbindungen von Maschinen und Geräten zu Switches und Gehäusen im Fertigungsbereich. Zu den unterstützten Protokollen gehören Ethernet, EtherNet/IP*, PROFINET, Modbus und EtherCAT. Die Kabelsätze sind außerdem nach IP67/68, NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, UL industrietauglich und erfüllen die Standards für die Leistung unter industriellen Bedingungen, einschließlich der M.I.C.E.-Richtlinien. Das Paper „Novel image processing methods for IL estimation of field terminated connectors“ befasst sich mit neuen Methoden zur Abschätzung des Einfügeverlusts in feldkonfektionierten Steckverbindern. Diese neuen Methoden werden beim OptiCam 2 Tool angewandt, das zum Zeitpunkt des Anschließens den Einfügeverlust anzeigt und so die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Installation verbessert.
Unterstützt durch die beschränkte Produktgarantie von Panduit gewährleistet der Satz aus RJ45- und M12-Produkten hohe Leistung und Langlebigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen. Die werksseitige Ausführung mit flachen, umspritzten Steckern gewährleistet Zuverlässigkeit und verkürzt die Installationszeit um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Festverdrahtungen.
Ryan Lepp, Vice President des Industrial-Network-Infrastructure-Business-Bereichs von Panduit, dazu: „Angesichts der Weiterentwicklung von Smart Manufacturing werden in Fabriken immer mehr Ethernet-Geräte eingesetzt. Die Vernetzung zur Unterstützung dieser Geräte schreitet voran und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der umspritzte Kabelsatz unserer IndustrialNet-Marke ist Teil einer umfassenden Panduit-Lösung, die zuverlässige, auf Telecommuncations Industry Association (TIA)-Standards basierende Verbindungen vom Unternehmen zur Maschine bietet und dabei umfassend von fast vier Jahrzehnten Erfahrung und Expertise unsererseits im Bereich der Niederspannungs-/Datenkommunikation profitiert. Eine breite Palette von Standardlängen und -konfigurationen sowie kundenspezifische Optionen bieten Haltbarkeit, um den Bedingungen im Fertigungsbereich standzuhalten, beispielsweise extremen Temperaturen, starker Biegung und hoher Vibrationsbelastung.“
Seit 1955 setzt Panduit auf kontinuierliche Verbesserungen der Verbindungen zwischen Unternehmenszielen und deren Erfolgen. Panduit entwickelt führende physische, elektrische Netzwerkinfrastruktur- und AV-Lösungen für unternehmensweite Umgebungen, vom Rechenzentrum bis zum Telekommunikationsraum, vom Desktop bis zum Fertigungsbereich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tinley Park, Illinois (USA), und ist an 112 Standorten weltweit tätig. In Kombination mit einem starken Partner-Ökosystem bildet dies die Voraussetzung für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.