Erleben Sie die Zukunft heute – mit Hochgeschwindigkeits-Datentransport (HSDT)

Je mehr sich die Konvergenz von Rechenzentren durchsetzt, desto höher ist die Beanspruchung der physikalischen Infrastruktur.

Müssen Sie ...

  • ... den Durchsatz in Ihrem Netzwerk erhöhen?
  • ... die Latenz reduzieren?
  • ... Servicevereinbarungen (SLAs) optimieren?

Unsere Lösungen für den Hochgeschwindigkeits-Datentransport (HSDT) können helfen.

HSDT-Kupfer- und Glasfasersysteme

Wir bieten das umfassendste Portfolio von End-to-End-HSDT-Lösungen an, die maximale Flexibilität und Kontrolle bei der Konzeption,Gestaltungund Bereitstellung von Rechenzentren bieten:

  • Glasfaserkabel
  • Kupferkabelsysteme für Direktanschluss
  • Twisted-Pair-Kupferkabel

HSDT ermöglicht es Architekten und Managern von Rechenzentren, moderne Netzwerke wie Fabric-basierte Architekturen und FCoE zu gestalten, und ermöglicht die Bereitstellung von höheren Bandbreiten wie 10/40/50/100 Gbit schnellen Ethernet-LANs sowie 8/16/32 Gbit schnellen Glasfaser-SANs, einzeln oder in verschiedenen Kombinationen.

HSDT funktioniert außerdem mit vorkonfigurierten Infrastrukturen, was die Zeit bis zur Bereitstellung reduziert, die thermische Leistung verbessert und den Energieverbrauch sowie die Gesamtbetriebskosten senkt.