Konvergente Infrastrukturlösungen für MTDC und Kollokationsanbieter

Anbieter von Multi-Tenant Data Centers (MTDC) und Kollokationen müssen die Kosten im Blick behalten, Servicevereinbarungen erfüllen, die Effizienz steigern und die Verwaltung des Rechenzentrums vereinfachen. Mit konvergenten Infrastrukturlösungen können sie die Zeit bis zur Produktionsaufnahme um bis zu 80 % verkürzen. Dabei helfen vorkonfigurierte Lösungen, die vollständig getestet, validiert und sofort einsatzbereit sind. Unsere Lösungen für die drahtlose Überwachung und Kühlungssteuerung, bestehend aus intelligenter Software und drahtlosen Knoten, können auch dazu beitragen, den Stromverbrauch für die Kühlung um bis zu 50 % zu senken. Mit Panduit sind unsere Kunden in der Lage, ihre Mieter bei der Bereitstellung zu unterstützen, ihnen spezifische Lieferkettenlösungen anzubieten und Einblicke in das Rechenzentrum zu geben.

Sie haben Fragen?

Wir helfen ihnen gerne unsere Lösungen zu entdecken. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung oder eine Angebotsanfrage.