{{ popupData.title }}
{{ popupData.primarybody }}
{{ popupData.secondarybody }}
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
PRESSEMELDUNG

 

Effizientes Monitoring jetzt als Cloud-Lösung

 SmartZone™ Cloud Software

 

FRANKFURT AM MAIN, 27.09.2021, mit der Software SmartZone von Panduit bekommen System-, Netzwerk- sowie Facility-Manager eine ganzheitliche Sicht auf die Infrastrukturkomponenten ihres Rechenzentrums.

Die vor Ort installierte Lösung gibt es jetzt auch als Azure-Cloud-Webanwendung. Damit können Nutzer noch einfacher und flexibler Daten zu Stromverbrauch, Schrankzugriff und Umgebung der Rechenzentrums-Infrastruktur abrufen sowie überwachen. In der aktuellen Software ist zudem ein Asset-Tracking und Konnektivitätsmanagement integriert. Dadurch können Rechenzentrumsbetreiber und Techniker fundierte Entscheidungen für Ihre Kapazitätsplanung treffen. Auf die DCIM-Lösung SmartZone Cloud von Panduit kann eine unbegrenzte Anzahl an definierten Nutzern zugreifen.  Als Cloud-native Anwendung lassen sich die Kosten besser kontrollieren und Software-Updates/Patches werden schneller bereitgestellt. Ausserdem können z.B. Kernanwendungsdaten in einem traditionellen SQL-basierten Datenbankdienst verbleiben, während sich Telemetriedaten in einer skalierbaren, Nicht-SQL-Datenbank speichern lassen. Die Applikation ist auf die intelligenten PDUs SmartZone G5 von Panduit abgestimmt, die über integrierte Sensoren Informationen wie zum Stromverbrauch liefern. Parallel zu Grundriss- und Rack-Layout können Betreiber über den visualisierten Strompfad die Single Points of Failure identifizieren, Überbelegung reduzieren und Risikostufen klar bewerten. Die Agilität des Rechenzentrums lässt sich insgesamt mit Funktionen wie Echtzeitüberwachung, Dashboard-Visualisierung, Administration und Reports über entscheidene Attribute der Infrastruktur-Assets verbessern. Durch die automatisierte und zentralisierte Übersicht der physikalischen Infrastruktur können Anwender faktenbasiert über geschäftskritische SLA (Service-Level-Agreements) noch besser bestimmen.

MEHR INFORMATIONEN

Karte Panduit Digital Forum 2021

Über Panduit


Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

 

 

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager EMEA
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com