{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in Stückliste42 RU x 1070 mm, Day Two Seitenplatte für Net-Access™-Schrank, Typ S. Farbe: Weiß
Produkttyp | Seitenabdeckung Tag 2 |
Gesamtbreite (Zoll) | 40.9 |
Gesamtbreite (mm) | 1040 |
Zweitmarke | Net-Access™ |
Gesamthöhe (Zoll) | 78.7 |
Gesamthöhe (mm) | 1999 |
Anzahl Rackeinheiten | 42 |
Farbe | Weiß |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Kompatibles Schranksystem | Serverschrank |
Kompatibler Schranktyp | S-Typ |
UPC | 61305632018 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 5.6233 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Part Drawings | Day Two Side Panel Finished Good Family (S**SPD2*) | Englisch | |
Part Drawings | Day Two Side Panel for Net-Access™ S-Type Cabinet, White | Englisch | |
Part Drawings | Day Two Side Panel for Net-Access™ S-Type Cabinet, White | Englisch | |
Installation Documents | Day Two Side Panel | Englisch |