{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteThe RapidID™ Network Mapping System Barcode Scanner is a handheld Bluetooth®-enabled scanner for use with all RapidID enabled copper and fiber patch cords.
Hinweis | For use with the RapidID solution |
Produkttyp | Barcode Scanner |
Werkzeugtyp | Scanner |
Farbe | Black |
Gehäusehöhe (Zoll) | 4.5 |
Gehäusehöhe (mm) | 114.3 |
Gehäusebreite (Zoll) | 1.63 |
Gehäusebreite (mm) | 41.4 |
Zur Verwendung mit | PanNet Copper Patch Cords, Panduit Fiber Patch Cords, and the RapidID Mobile and Desktop Applications |
UPC | 61305683001 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1748 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Sistema de mapeo de red RapidID™ Boletín de Producto CPCB241--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Product Bulletins | RapidID™ Network Mapping System Product Bulletin CPCB241-SA-ENG | Englisch | |
Videos | Copper Patch Cords Video 16:9 - Product | Englisch | |
Part Drawings | RapidID Scanner Customer Drawing 01089EAA | Englisch | |
Installation Documents | RapidID Scanner Quick Start Guide | Englisch | |
Installation Documents | Guía de Inicio Rápido del Escáner RapidID Instrucciones de Instalación PN657-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Application Guides | RapidID™ Network Mapping System | Englisch | |
Manuals | RapidID™ Network Mapping System User Manual | Englisch |