FlexFusion™-Schaltschränke / IT‑Racks
Erfüllen Sie Ihre Netzwerkanforderungen mit dem FlexFusion-Schaltschrank der nächsten Generation
Produktübersicht
Auf Dichte ausgelegt. Auf Flexibilität ausgelegt.
FlexFusion™-Schaltschränke / IT‑Racks bieten eine vielseitige Lösung für alle Anforderungen von Hyperscale-, Edge- und Multi-Tenant-Rechenzentren.
Mit einer klassenführenden Tragkraft von 3.500 lbs und Türen mit einem maximalen Luftdurchlass von 80 % meistert FlexFusion selbst Ihre anspruchsvollsten Installationen. Ob für Server-, Netzwerk- oder Hybridanwendungen – FlexFusion-Schaltschränke / IT‑Racks liefern die Leistung, die erforderlich ist, damit Ihre Netzwerke mit optimaler Effizienz laufen.
Funktionen und Vorteile
Flexibel
Universelles Design für Server- oder Netzwerkanwendungen
Verbessertes Kabelmanagement
Schnellere Kabelführung, bessere Organisation, weniger Kabelsalat für hohe Effizienz Betrieb
Integrierte Intelligenz
Schlüsselfertige Bereitstellung mit vorkonfigurierter PDU, Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung
Erfüllen Sie Ihre Netzwerkanforderungen mit FlexFusion™-Schaltschränken / IT‑Racks
Märkte und Anwendungsbereiche
Zertifizierungen und Compliance
EIA/ECA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416
Allgemeine Konfigurationen
Cool Schaltschränke / IT‑Racks – intelligenter dank Direct-to-Chip-Kühlung?
Weitere Ressourcen
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4