Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

TX6™-ER-Kabel mit erweiterter Reichweite

Sparen Sie langfristig Geld mit „Extended-Reach-Kabeln von Panduit

combine images of MP75, MP100, MP200 and MP300

Produktübersicht

Mit Zuversicht die Extrameile gehen

Panduit-Kabel mit erweiterter Reichweite ermöglichen eine zuverlässige 1-Gigabit-Übertragung über Entfernungen von bis zu 150 Metern. Vertrauen Sie auf eine Zuverlässigkeit, die über die Branchenstandards hinausgeht und sich in der Praxis bewährt hat. Erfahren Sie, wie die Lösung die Abdeckung erweitert, das Netzwerkdesign vereinfacht und den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung minimiert.

Vorteile der „Extended Reach“-Kabel

extended reach infographic thumbnail

Mit Panduit Grenzen überschreiten

Entdecken Sie die Vorteile der „Extended Reach“-Kabel von Panduit. Erfahren Sie, was sie auszeichnet, in welchen Anwendungsbereichen sie zum Einsatz kommen und warum Sie sich darauf verlassen können, dass Panduit bewährte Leistung liefert, die über die Standards hinausgeht.

Cover for Beyond the Standards: Extending the Reach of Copper Cabling

Über die Standards hinaus: Erweiterung der Reichweite von Kupferkabeln 

Haben Sie Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen dabei, Lösungen mit Panduit zu finden. Bei Fragen oder für Angebotsanfragen kontaktieren Sie uns bitte.