Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Datenblätter zur Materialsicherheit

  

Produkt

Panduit-Teilenummern

Original-MSDS-Datenblätter, die mit dem Produktetikett oder Produktpaket bereitgestellt wurden

Anaerober Kleber, der in Panduit-Fasersteckverbindern für die Feldkonfektionierung verwendet wird

RFJPXY

Nein

Kanaldichtung

DS1 & DS5 (USA)

Nein

Kanaldichtung

DS1 & DS5 (Australia)

Nein

Kanaldichtung

DS1 & DS5 (Canadian)

Nein

Kanaldichtung

DS1 & DS5 (French Canadian)

Nein

Epoxidkleber Teil A für EMA-Kabelbinderbefestigungen

EMA-X, EMSK1-3-0, EMSK3-1-X0, EMSK12-4-12-X0

Nein

Epoxidkleber Teil B für EMA-Kabelbinderbefestigungen

EMA-X, EMSK1-3-0, EMSK3-1-X0, EMSK12-4-12-X0

Nein

GLASFASERSPLEISS- UND STECKERREINIGER

FCLEANSOL, FOCTT2-KIT, FOCTT2-BKIT, FOCTT2-PKIT

Nein

Warmschrumpfschlauch 

HSTT, HSTTV, HSTTA, HSTTVA

Nein

Fugenmasse

PCSB, PISR, PCSBMT & BLKPSB

Nein

Fugenmasse

CMP-100-1

Ja

Fugenmasse

CMP-200-1

Ja

Fugenmasse

CMP-300-1

Ja

Fugenmasse

NO-OX ID "A"

Ja

Lithium-Eisendisulfid-Akkus

99-0331-001, 99-0501-001, 99-0944-001, 99-0944-010, 99-0348-003

Nein

Lithium-Ionen-Akku

CT-2600/L, CT-2600/LAUS, CT-2600/LINT, CT-2600/LUK, PBTMT, PBTMT/E

Nein

Lithium-Ionen-Akkusätze

CT-2500, CT-2500LBC , CT-LIBCMK2AH,  CT-LIBCMK3AH, CT-LIBCMK3AHAUS, CT-LIBCMK3AHINT, CT-LIBCMK3AHUK,
CT-2920/CCP, CT-2920/CCPAUS, CT-2920/CCPINT, CT-2920/CCPUK, CT-2931/ST, CT-2931/STAUS, CT-2931/STCV, CT-2931/STCVAUS, CT-2931/STCVINT, CT-2931/STCVUK, CT-2931/STINT, CT-2931/STUK, CT-2940/ST, CT-2940/STAUS, CT-2940/STINT, CT-2940/STUK, CT-2980/ST, CT-2980/STAUS, CT-2980/STINT, CT-2980/STUK, CT-3001/CCP, CT-3001/CCPAUS, CT-3001/CCPINT, CT-3001/CCPUK, CT-3001/ST, CT-3001/STAUS, CT-3001/STINT, CT-3001/STUK, CT-3980/AUS, CT-3980/INT, CT-3980/ST, CT-3980/UK, MP200-KIT, MP300, MP-BATT, MP300/E

Nein

In Werkzeugen verwendete Lithium-Ionen-Manganoxid-Akkus

CT-2300/AUS, CT-2300/INT, CT-2300/ST, CT-2300/UK, CT-2500/L, CT-2500/LE

Nein

In VeriSafe™ AVT enthaltener Lithium-Thionylchlorid-Akku

VS2-AVT-1PB-02
VS2-AVT-1PB-08
VS2-AVT-1PB-16
VS2-AVT-3PB-02
VS2-AVT-3PB-08
VS2-AVT-3PB-16
VS2-AVT-3IB
VS2-AVT-1IB
VS-AVT2-C02L03
VS-AVT2-C08L10
VS-AVT-BATTERY
VS-AVT-C02-L03
VS-AVT-C02-L03A
VS-AVT-C02-L03E
VS-AVT-C08-L10A
VS-AVT-C08-L10E
VS-AVT-DEMO
VS-AVT-RBOX
VS-AVT-C08-L10
VS-AVT-C02-L10

Nein

Primer, der in Panduit-Fasersteckverbindern für die Feldkonfektionierung verwendet wird

FJPMR

Nein

Reinigungsmittel für Drucker

PTR-CLN, LS8-CLN

Nein