Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Rechner

Rechner für Alien-Crosstalk-Tests

Berechnen Sie die Einsparungen bei der Installation, die sich durch Panduit TX6A- oder TX6A-SD-10Gig-Kabelsysteme der Kategorie 6A mit MaTriX-Technologie ergeben.

 

ROI-Rechner für luftdichte Kabeldurchführungen für Doppelböden

Ermitteln Sie die Kosteneinsparungen in Ihrem Rechenzentrum, die Sie mithilfe unserer luftdichten Cool Boot™-Kabeldurchführung für Doppelböden erzielen können.

 

Farbbandrechner für Thermotransferdrucker

Ermitteln Sie die Teilenummer des Druckerfarbbandes und die Anzahl der benötigten Farbbänder anhand der verwendeten Etiketten und Drucker. Herunterladen

 

Kabelkapazitätstool für Kabelführungen

Ermitteln Sie die richtige Kabelführung für Ihre Anwendung, basierend auf der Anzahl und Größe der zu verlegenden Kabel. Herunterladen

 

Berechnen Sie die Kabelkapazität für Kabelführungen

 

Stücklisten-Generator für Reihen von Open-Frame-Racks mit Kabelkanälen

Ein Tool, das automatisch eine vollständige Stückliste für eine Reihe von Open-Frame-Racks mit Kabelkanälen erstellt, indem es die benötigten Racks, Kabelmanager und Kabelkanalzubehörteile auf der Grundlage des Reihenlayouts und der Konfiguration berechnet.

Stücklisten-Generator für Reihen von Open-Frame-Racks mit Kabelkanälen