Communiqué de presse
Une nouvelle norme de câblage reconnaît les liens raccordés de prise modulaire 28 AWG
18 juin 2018
Le sous-comité des systèmes de câblage en cuivre TIA a approuvé une révision des normes de câblage qui reconnaît désormais la conformité des cordons de raccordement 28 AWG à la norme. Leader et fournisseur mondial de solutions d'infrastructure réseau, Panduit a été le premier fabricant de câblage structuré à introduire les cordons de raccordement 28 AWG sur le marché. La société a joué un rôle clé dans l'adoption des solutions 28 AWG sur le marché et à élaborer la nouvelle norme de câblage.
La norme ANSI/TIA-568.2-D, qui concerne le câblage et les composants de télécommunication à paires torsadées équilibrées, a été développée par le sous-comité des systèmes de câblage en cuivre TIA TR-42.7. Responsable produit chez Panduit, Frank Straka est l'un des membres de ce comité. « C'est l'aboutissement de deux ans de travail effectué par des sociétés et des personnes de tous secteurs », explique-t-il. « Le secteur a adopté les cordons de raccordement 28 AWG et est conscient de leurs atouts. C'est une bonne chose d'avoir une nouvelle norme qui reflète cette réalité. »
Dès sa publication prévue le mois prochain, la nouvelle norme remplacera la norme ANSI/TIA-568-C.2. L'un des principaux changements de la norme ANSI/TIA-568.2-D est qu'elle reconnaît la conformité des cordons de raccordement 28 AWG. Cela signifie que :
- Les cordons de raccordement peuvent être fabriqués à partir de câbles 28 AWG ;
- Les longueurs de canal maximales de 100 mètres doivent être réduites en cas d'utilisation de cordons de raccordement 28 AWG (par exemple, un cordon de raccordement 28 AWG de 10 mètres peut être utilisé avec un câble horizontal de 82,5 mètres pour un canal de 92,5 mètres).
Les câbles horizontaux 28 AWG ne sont pas inclus dans la nouvelle norme. Les calibres de câbles horizontaux 22-24 AWG seront toujours requis pour être conformes à la norme.
Panduit a lancé les premiers cordons de raccordement 28 AWG sur le marché en 2011. Depuis, le marché a rapidement adopté des diamètres de cordons de raccordement plus petits. Ils sont tous conformes aux normes de performances, mais étaient considérés non conformes en raison de leur calibre.
« Nous nous réjouissons que le secteur ait officiellement reconnu les cordons de raccordement 28 AWG », a indiqué Tom Kelly, vice-président de la branche entreprises Panduit. « Nos clients savent depuis longtemps que le véritable atout des cordons de raccordement 28 AWG n'est pas leur petit calibre, mais les avantages qu'offre ce dernier dans les salles de télécommunication : des densités de câble supérieures, une meilleure gestion du câblage, un meilleur flux d'air ainsi qu'une installation et une gestion plus faciles. En uniformisant ce calibre, nos clients pourront continuer à déployer ces câbles en sachant qu'ils répondent aux exigences de performances reconnues par le secteur. »
La norme a également reconnu la conformité des liens raccordés de prise modulaire (MPTL). Ils désignent les liens permanents où une prise est directement raccordée à un câble horizontal et branchée à un dispositif. Ces prises modulaires, dont la prise de raccordement sur site Panduit, facilitent le raccordement de dispositifs tels que les caméras de sécurité et les points d'accès sans fil.
About Us
Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent.
Contact Presse
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com