L'innovation en action
Panduit mobilise dès le départ les compétences adaptées à chaque projet, soumet les solutions à des tests rigoureux et les fait évoluer jusqu'à obtenir une solution fiable et éprouvée. C'est ainsi que les bonnes idées deviennent de véritables innovations.
- Des idées mises à l'épreuve
- Prototypage rapide et validation accélérée
- Une approche pluridisciplinaire de la résolution de problèmes
« Nous cherchons constamment de meilleures solutions : une qualité supérieure, moins de main-d'œuvre, des installations plus rapides et moins de composants. »
- Tom Kelly, Chief Technology Officer, Panduit
L'amélioration continue : une démarche de long terme
R&D chez Panduit : les chiffres clés
Des résultats portés par des investissements continus et une solide expertise en ingénierie.
Réalisations
Plus de 4 000 brevets déposés
Ingénieurs
Plus de 270 ingénieurs
Investissements
4 à 5 % du chiffre d’affaires investi chaque année en R&D
Automatisation industrielle
Plus de 70 ans d’expérience dans la résolution de problèmes techniques
Questions fréquentes
Les ingénieurs de Panduit parviennent souvent à transformer une idée en prototype en quelques jours ou quelques semaines. Cette réactivité repose sur des capacités internes étendues. L'atelier d’outillage assure la tôlerie, les pièces plastiques, l'impression 3D, l'usinage de précision et la fabrication d'outillages pour moulage par injection. Les équipes peuvent ainsi passer rapidement d'un modèle CAO à une pièce physique, puis valider son intégration, son fonctionnement et les réactions des utilisateurs alors même que la conception continue d'évoluer.