Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Panduit® lance un nouveau port d'accès aux données circulaire

 

2 mai 2019

  • Panduit Corp., leader mondial de solutions innovantes d'infrastructures électriques et réseau, a lancé son nouveau port d'accès aux données circulaire, doté d'une conception permettant un accès aux ports de programmation et aux prises électriques aux équipements sans risque d'exposition aux dangers de la sécurité électrique. Ce produit offre un moyen sûr et sécurisé de maintenir et de surveiller les performances des automates programmables industriels (API), des variateurs électroniques de vitesse (VEV) et des réseaux industriels afin de promouvoir la sécurité sur le site de travail et ainsi réduire les coûts et accroître l'efficacité.
  • « Le marquage et la consignation du contrôle des sources d'énergie dangereuses sont de nouveau apparus parmi les infractions les plus citées de l'Occupational Safety and Health Administration (agence américaine de prévention des blessures, maladies et décès au travail) pour l'année 2018. Bien que cette catégorie couvre de nombreuses infractions, elle indique que du personnel qualifié et non qualifié continue d'accéder à des installations électriques sans avoir pleinement connaissance des dangers que cela implique », a déclaré Zach Ganster, responsable des produits OEM de Panduit. « Nous avons conçu le port d'accès aux données pour réduire les risques de sécurité électrique sur les sites de travail, en évitant aux utilisateurs d'avoir à ouvrir la porte du panneau lorsqu'ils programment ou réparent du matériel comme des API, des moteurs ou des VEV. »
  • Les caractéristiques et avantages de ce produit innovant sont les suivants :
  • Facilité d'installation : la conception circulaire permet une installation facile et sans effort des ports d'accès aux données à l'aide d'un poinçon pour panneau standard. L'installation est plus propre et nécessite moitié moins de travail par rapport à une installation type avec percement et découpage.
  • Flexibilité de conception : la conception de l'entrée modulaire permet d'interchanger des jacks RJ45, des disjoncteurs, des USB et autres connecteurs modulaires à n'importe quel moment. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une grande flexibilité de conception, d'un matériel adaptable et d'une évolutivité du champ.
  • Sécurité : le port d'accès aux données est doté d'un verrou quart de tour et permet l'utilisation de produits de marquage et de consignation ou d'un cadenas, pour une sécurité supérieure. Les vis de montage sont recouvertes pour éviter que le port ne soit altéré ou retiré du panneau de commande sans autorisation.
  • Marquage personnalisé : le marquage personnalisé est possible pour permettre aux clients d'apposer le logo de leur entreprise ou une illustration sur le capot des modèles de ports d'accès aux données de 76,2 et 101,6 mm.
  • Plusieurs options de prise : des prises internationales standard 45 mm sont disponibles en plus des prises GFCI simplex et duplex.
  • Conformité totale : toutes les références sont homologuées (UL, CSA, NEMA) de type 4, 4X et 12, afin d'éviter aux utilisateurs de stocker différentes UGS pour différents référencements de cotes.

 

Le port d'accès aux données Panduit est reconnu au niveau international avec la marque CE et est conforme aux indices IP 65 et IP 66 selon la norme 60529. Il est certifié UL50, UL50E, UL508A, CSA C22.2 n° 14-13 et CSA C22.2 n° 94.1/n° 94.2.

Pour obtenir plus d'informations sur les ports d'accès aux données Panduit, les clients peuvent contacter leur distributeur local ou leur représentant commercial Panduit. Pour en savoir plus sur les caractéristiques, cliquez  ici.  

About Us

Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent.