Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Colliers de serrage en nylon 6.6 recyclé (PIR) pour la gestion des câbles haute performance

Des solutions durables pour les applications industrielles exigeantes

 

Francfort-sur-le-Main, février 2026 - Panduit lance une nouvelle gamme de colliers de serrage fabriqués à partir de plastique recyclé jusqu’à 100 % (PIR – Post Industrial Recycled). Ces colliers allient durabilité et performances industrielles éprouvées du nylon 6.6. Par rapport aux colliers en nylon traditionnels, ils réduisent l’empreinte carbone jusqu’à 36 %, sans compromis sur la résistance, la fiabilité ou la sécurité.

L’entreprise familiale américaine accompagne ainsi les utilisateurs finaux dans la réalisation de leurs objectifs ESG (Environnement, Social et Gouvernance), tout en respectant les exigences techniques les plus strictes.

Composées jusqu’à 100 % de nylon 6.6 recyclé, ces solutions de fixation offrent le même niveau de qualité et de fiabilité que le nylon 6.6 traditionnel.

Leur résistance aux UV, leur stabilisation thermique et leur durée de vie estimée à une dizaine d’années les rendent adaptées aussi bien aux applications intérieures qu’extérieures. Aujourd’hui, seuls 9 % des déchets plastiques mondiaux sont recyclés, alors que d’ici 2050, jusqu’à 12 milliards de tonnes pourraient polluer l’environnement (source : Programme des Nations Unies pour l’Environnement). En tant que composants industriels courants, ces colliers recyclés apportent une réponse concrète à cet enjeu.

Sur le plan technique, les colliers se distinguent par leur excellente résistance aux chocs et leurs performances fiables en conditions extrêmes. Ils sont sans halogène et adaptés à un fonctionnement continu dans une plage de températures allant de –60 °C à +115 °C. Leur résistance à la traction atteint jusqu’à 8 412 psi, tandis que l’absorption d’eau reste limitée à 1,2 % après 24 heures. Ils offrent également une forte résistance aux huiles, lubrifiants et hydrocarbures.

La gamme se décline en plusieurs formats et s’accompagne d’outils de pose ergonomiques Panduit, tels que les modèles GTS-E et GS4H-E, ainsi que de systèmes pneumatiques garantissant une tension contrôlée et une coupe nette. Les principaux domaines d’application incluent les fabricants OEM dans les secteurs du transport, de l’électrification et de l’automatisation industrielle. Le marché mondial des colliers de serrage poursuit sa forte croissance, passant de 1,43 milliard d’euros en 2023 à 1,52 milliard d’euros en 2024, avec un taux de croissance annuel estimé à 6,4 % jusqu’en 2032. Les produits durables comme les colliers recyclés constituent un moteur clé de cette expansion.

Par rapport aux autres acteurs du marché, Panduit se distingue par une gamme plus étendue, une validation UL du contenu recyclé et un positionnement clair en tant que leader de la durabilité, établissant ainsi de nouvelles références pour l’industrie.

About Us

Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent.