Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Panduit lance des cordons surmoulés IndustrialNet® pour des connexions rapides et durables de l'armoire de contrôle à la machine

D'une fiabilité renforcée, ils réduisent la durée d'installation de plus de 50 % par rapport au câblage traditionnel

 

TINLEY PARK dans l'Illinois. — (12 mars 2018) — Panduit Corp. a étendu sa marque IndustrialNet pour inclure des cordons surmoulés, enrichissant son offre Ethernet pour les appareils périphériques industriels. Cette gamme de produits offre des connexions de raccordement de haute qualité des machines et des appareils aux commutateurs et aux boîtiers sur le site de fabrication. Les protocoles pris en charge sont Ethernet, EtherNet/IP*, PROFINET, Modbus et EtherCAT. Les cordons sont également certifiés IP67/68, NEMA 1, 3, 4, 6, 6P et UL en qualité industrielle et répondent aux normes de performance des locaux industriels, notamment les directives MICE (mécanique, entrée, climatique/chimique, électromagnétique). Le rapport intitulé « Novel image processing methods for IL estimation of field terminated connectors » (Nouvelles méthodes de traitement d'image pour l'estimation de la perte d'insertion des connecteurs raccordés sur site) examine de nouvelles méthodes d'estimation de la perte d'insertion dans les connecteurs raccordés sur site. Ces nouvelles méthodes sont utilisées dans l'outil OptiCam 2 qui fournit une mesure de la perte d'insertion au moment du raccordement pour une souplesse et une fiabilité accrues de l'installation.

Soutenu par la garantie produit limitée de Panduit, l'ensemble de produits RJ45 et M12 garantit des performances et une longévité élevées dans des conditions environnementales hostiles. La conception assemblée à l'usine et dotée de prises minces et surmoulées assure une fiabilité et une réduction de la durée d'installation de plus de 50 % par rapport au câblage traditionnel.

« A mesure que la fabrication intelligente continue d'évoluer, les usines ont de plus en plus recours à des dispositifs Ethernet. La mise en réseau pour prendre en charge ces appareils est en pleine expansion et devient essentielle à la mission. L'ajout de cordons surmoulés à notre marque IndustrialNet fait partie d'une solution Panduit complète qui fournit des connexions robustes basées sur les normes TIA de l'entreprise à la machine, en utilisant pleinement notre histoire et notre expertise de près de 40 ans en communications basse tension et de données. Une large gamme de longueurs et de configurations standards ainsi que des options personnalisées offrent une durabilité pour résister aux conditions du site de fabrication, telles que des températures extrêmes, une flexibilité élevée et de fortes vibrations », déclare Ryan Lepp, vice-président des activités d'infrastructure réseau industrielle chez Panduit.

About Us

Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent.