Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Communiqué de presse

Le PDU ES2P de Panduit apporte l’intelligence essentielle à la gestion de l’alimentation des baies informatiques

  • L'ES2P assure une distribution électrique gérée pour les baies des datacenters, des environnements edge et des entreprises, avec les fonctionnalités de supervision essentielles à un coût maîtrisé.
  • La connectivité Gigabit Ethernet et la connexion en série permettent de regrouper jusqu’à 16 PDU par adresse IP. Une solution qui simplifie le déploiement, réduit la charge sur le réseau et facilite l’évolution des baies.
  • Conçu pour assurer la continuité des opérations, l’ES2P fonctionne à pleine charge jusqu’à 55 °C. Il offre une précision de mesure de ±2 % et dispose d’un contrôleur et d’un écran remplaçables à chaud.
  • Sécurité renforcée, formats 0U et 1U, montage sans outil et garantie portée à cinq ans après enregistrement du produit : l’ES2P est conçu pour accompagner durablement les infrastructures informatiques.

Zaventem, août 2026. Panduit annonce le lancement de l’unité de distribution d’alimentation ES2P, un PDU de baie géré qui fournit une visibilité essentielle sur l’alimentation des infrastructures informatiques modernes. Destiné aux datacenters, aux déploiements edge, aux armoires informatiques d’entreprise et aux projets de renouvellement technologique, l’ES2P permet de moderniser la distribution électrique des baies sans ajouter de complexité, de coûts ou de contraintes opérationnelles inutiles.

Avec le développement de l’IA, des services cloud, de la transformation numérique et de l’informatique distribuée, les besoins en infrastructure informatique ne cessent d’augmenter. Les organisations recherchent donc des solutions d’alimentation fiables, simples à gérer et capables d’évoluer avec leurs besoins. L’ES2P répond à cette exigence en associant distribution électrique résiliente, connectivité réseau moderne, gestion simplifiée et fonctionnalités pratiques de déploiement dans un format compact.

Le PDU ES2P fournit aux équipes informatiques, aux services généraux et aux équipes de datacenters la visibilité et le contrôle nécessaires à la gestion de systèmes critiques. Il permet de surveiller la consommation et l’état de l’alimentation au niveau de la baie, de prendre des décisions éclairées et d’accompagner l’évolution de l’infrastructure. Grâce à ses fonctions de supervision, l’ES2P offre une vision claire des besoins énergétiques des baies tout en facilitant leur gestion au quotidien.

L’ES2P a été conçu pour répondre aux besoins essentiels des environnements informatiques modernes. La connectivité Gigabit Ethernet assure une communication rapide avec les réseaux des datacenters et autres environnements informatiques. La connexion en série permet quant à elle de regrouper jusqu’à 16 unités sur une seule adresse IP. Elle simplifie ainsi la gestion des adresses IP et contribue à réduire les coûts de mise en réseau lorsque les déploiements s’étendent. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante dans les environnements edge et distribués, où les équipes doivent souvent déployer et administrer plusieurs baies sur différents sites avec des ressources locales limitées.

La fiabilité opérationnelle est au cœur de la conception de l’ES2P. L’unité est certifiée pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu’à 55 °C, ce qui facilite son déploiement dans des racks denses et chauds où la densité de calcul et les contraintes de circulation d’air peuvent accentuer les défis thermiques. Avec une précision de mesure de ±2 %, l’ES2P fournit également des données fiables sur la consommation électrique au niveau de la baie. Son contrôleur et son écran remplaçables à chaud permettent d’effectuer certaines opérations de maintenance ou de remplacement sans mettre la baie hors tension, contribuant ainsi à limiter les risques d‘interruption.

La sécurité fait partie intégrante de l’ES2P. Le PDU prend en charge des protocoles sécurisés tels que SNMPv3, TLS, HTTPS et SSH. Il propose également une gestion des droits d’accès par rôle ainsi que des mises à jour cryptées du micrologiciel. La plateforme est par ailleurs conforme aux normes de sécurité du secteur, afin de répondre aux exigences des organisations qui déploient des infrastructures d’alimentation intelligentes dans des environnements contrôlés et soumis à des impératifs de sécurité.

L’ES2P facilite également l’installation et la gestion du cycle de vie. Le matériel de montage sans outil et les boutons de fixation de 18,4 mm simplifient l’installation dans les baies Panduit comme dans les baies tierces. Disponible en formats 0U et 1U, l’ES2P s’adapte à différentes configurations de rack. Son écran LCD orientable manuellement améliore la lisibilité dans les espaces restreints et permet aux techniciens de consulter facilement les informations d’alimentation, quelle que soit l’orientation du montage ou l’emplacement des équipements.

Le PDU s’intègre aux environnements de gestion des infrastructures existants. Il peut être administré à distance via les outils Panduit et les plateformes DCIM tierces à l’aide de SNMP. Il est également compatible avec les environnements SiteCommand et Cisco Nexus Dashboard. Les équipes peuvent ainsi intégrer les données d’alimentation des baies à leurs processus de supervision existants, sans devoir mettre en place des outils ou des procédures de gestion distincts.

L’ES2P répond à un large éventail de secteurs et d’applications. Dans le domaine de la santé, il assure une distribution électrique fiable pour les hôpitaux, les cliniques, les réseaux médicaux et les systèmes de dossiers numériques. Dans l’enseignement, il facilite la gestion de l’alimentation dans les salles de classe, les laboratoires et les infrastructures d’apprentissage en ligne. Dans le secteur financier, il assure la supervision sécurisée des infrastructures réseau critiques alimentant les distributeurs automatiques de billets, les agences et les systèmes de négociation. Il est idéal pour les environnements informatiques industriels, les armoires informatiques des succursales, les datacenters des petites et moyennes entreprises, les projets de renouvellement de baies et les phases d’expansion soumises à des contraintes budgétaires.

En se concentrant sur les besoins essentiels des équipes d‘infrastructure, l’ES2P offre une solution pratique pour remplacer les PDU basiques ou vieillissants par une solution plus moderne et plus performante. Il apporte des fonctionnalités intelligentes qui vont bien au-delà de celles d’un simple PDU, tout en évitant la complexité de certaines plateformes d’entreprise dotées de fonctions avancées qui ne sont pas nécessaires pour tous les déploiements.

L’ES2P s’appuie sur la qualité Panduit et bénéficie d‘une garantie standard de trois ans, prolongée de deux années supplémentaires après enregistrement du produit, soit une garantie totale de cinq ans. Pour les organisations qui souhaitent moderniser leurs infrastructures de baies, améliorer leur visibilité sur l’alimentation et faire évoluer efficacement leurs environnements informatiques, l’ES2P apporte l’intelligence essentielle à la gestion de l’alimentation, sans complexité inutile.

About Us

Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent. 

Contact Presse

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

EMEA

Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com