Communiqué de presse
Câble Vari-MaTriX Panduit : le plus petit diamètre de câble de catégorie 6A du marché
Une taille réduite et un poids plus léger pour une amélioration de la gestion des câbles et de la capacité de remplissage
9 juillet 2018
Panduit Corp., leader et fournisseur mondial de solutions d'infrastructure réseau, lance sa nouvelle gamme Vari-MaTriX de câbles en cuivre de catégorie 6A dotés d'un diamètre de 6,4 mm (plénum). Il s'agit des plus petits câbles de catégorie 6A du marché. Ils offrent une capacité de remplissage améliorée qui permet une utilisation efficace des chemins et des espaces. En outre, le poids plus léger et la flexibilité accrue facilitent l'installation.
Panduit a lancé la technologie MaTriX qui présente un ruban métallique discontinu dans les câbles de catégorie 6A, offrant la meilleure atténuation de diaphonie exogène et un diamètre de câble réduit. Les nouveaux câbles Vari-MaTriX améliorent la technologie MaTriX actuelle. « Les câbles MaTriX offrent une excellente atténuation de diaphonie exogène et dissipation thermique pour les applications PoE de nouvelle génération », a expliqué Frank Straka, responsable produits chez Panduit. « De plus, les nouveaux câbles Vari-MaTriX sont les plus petits câbles au monde et fournissent les meilleures performances EMI dans un câble UTP. »
Les câbles en cuivre UTP TX6A dotés de la technologie Vari-MaTriX dépassent la norme de l'industrie pour les performances de diaphonie électrique et exogène. Les câbles 23 AWG sont conçus pour des canaux complets de 100 mètres. Ils fournissent des performances sans erreur dans des armoires haute densité et de larges faisceaux de câbles pour les applications d'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE, Power over Ethernet), PoE+ ou PoE++. Les câbles Vari-MatriX constituent une solution idéale de passage aux performances 10G, avec des répercussions minimales sur les chemins, le guidage de câble et les autres infrastructures existants. Les câbles Vari-MaTriX sont disponibles en indices d'inflammabilité plénum, ascendant et à faible émission de fumée sanshalogène(LSZH, low smoke zero halogen) afin de satisfaire les normes internationales. Même si leur diamètre est légèrement supérieur à celui des câbles plénum, les câbles ascendants et LSZH comptent les plus petits diamètres de câble du marché. Apprenez-en plus sur les nouveaux câbles en cuivre Vari-MaTriX.
About Us
Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent.
Contact Presse
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com