{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 483 mm. Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements, et la conception « fermée » sécurise les câbles dans la filière. Guide-câble une face de 1 U, profondeur de 68,5 mm. Avec capot avant à double charnière, de coloris noir.
Type de produit | Guidage une face |
Matériau du corps | ABS |
Orientation | Horizontal |
Matériau du capot | PVC |
Matériau de la bande | ABS |
Sous-marque | PatchLink™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.74 |
Hauteur totale (mm) | 44.1 |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 483 |
Profondeur totale (pouces) | 2.7 |
Profondeur totale (mm) | 68.3 |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Environnement | Intérieur |
Couleur | Noir |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Inclus | Gestionnaire, protection, kit d'équipement |
UPC | 07498337801 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1221 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | Sistemas de Racks con Organización de Cableado que Ahorran Espacio Boletín RKCB46 | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Organizadores de Cable Horizontales PatchLink ™ Hoja de Especificaciones RKSP154 | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | PatchLink™ Horizontal Cable Managers Specification Sheet RKSP154 | Anglais | |
Videos | Spotlight Video for Horizontal Cable Managers | Anglais | |
Part Drawings | WMPLFSE Horizontal Manager DXF | Anglais | |
Part Drawings | WMPLFSE Horizontal Manager DWG | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing -PDF Customer drawing for part number WMPLFSE | Anglais | |
Installation Documents | Patchlink Cable Management Horizontal Panels | Anglais | |
Brochures Non Product | Space-Saving Cable Management Rack System Brochure RKCB46-SA-ENG | Anglais | |
Cross References | Cable Capacity Calculator Web V12 | Anglais |