{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le câble en cuivre de catégorie 6A U/UTP TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation FEP. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires sont entourées d'une bande Vari-MaTriX et d'une gaine PVC avec retardateur de flamme. Le câble (CMP) plénum bleu est fourni en bobine de 305 mètres.
Remarque | Disponible en Amérique du Nord |
Environnement | Intérieur |
Niveau de performance | Catégorie 6A |
Construction du câble | U/UTP |
Indice d'inflammabilité | Plénum (CMP) |
Indice LP | LP (0,7A) |
Matériau de la gaine | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
Diamètre extérieur nominal du câble (pouces) | 0.25 |
Diamètre extérieur nominal du câble (mm) | 6.4 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 90 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 194 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -20 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -4 |
Température d'installation maximale (°C) | 60 |
Température d'installation maximale (°F) | 140 |
Température d'installation minimale (°C) | 0 |
Température d'installation minimale (°F) | 32 |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Tension d'installation maximale (lb) | 25 |
Tension d'installation maximale (N) | 110 |
Rayon de courbure (pouces) | 1 |
Rayon de courbure (mm) | 25.6 |
Nombre de paires | 4 |
Matériau du conducteur | Cuivre |
Type de conducteur | Uni |
Longueur totale (m) | 305 |
Calibre du conducteur (AWG) | 23 |
Calibre du conducteur (mm) | 0.57 |
Diamètre de l'isolant (pouces) | 0.04 |
Diamètre de l'isolant (mm) | 1.1 |
Tension maximale (V) | 80 |
Respect des normes | Surpasse les exigences des normes ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6A et ISO 11801 classe E ; homologué UL CMP-LP (0.7A), NFPA 262 ; répond aux normes IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt pour des applications PoE ; certifié UL PoH selon UL4299 ; conforme RoHS |
Couleur | Bleu |
Longueur totale (pieds) | 1000 |
Type d'emballage | Bobine |
Type de produit | Câble en cuivre |
UPC | 61305636809 |
Qté. emb. std. | 1000 |
Volume emb. std. | 1.7043 |
Qté. ctn. std. | 36000 |
Volume ctn. std. | 61.3556 |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology pecification Sheet D-COSP416--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology Specification Sheet COSP419--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Cable de Cobre UTP TX6A™ 10Gig con Tecnología Vari-MaTriX Hoja de Especificaciones COSP419--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Videos | Vari-Matrix, The Smallest Category 6A Cable | Anglais | |
Certifications | Test Verification of Conformity 104088051CRT‐001 | Anglais | |
Technical References | Implementando Wi-Fi 5, 6, y 7 en Instalaciones Educativas Referencia Técnica WSAT2--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Technology Briefs | Impact of 2017 National Electric Code on Power over Ethernet Cabling | Anglais | |
White Papers | Implementing Wi-Fi 5, 6, and 7 in Educational Facilities White Paper D-WSAT2--SA-ENG | Anglais | |
White Papers | The Advantages of a Varying Length Segmented Foil Tape in Category 6A UTP Cable White Paper COAT03--WW-ENG | Anglais |